Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Ayarlanabilir Nylon LED Ara Parçaları

 (18 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayarlanabilir Ayaklar - Krom Kapaklı

These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).

Series Code :SR5442

Seri Kodu: SR5442

Ayarlanabilir Ayaklar - Mafsalsız

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Ayarlanabilir Ayaklar - Standart/Mafsalsız

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Series Code :SR5439

Seri Kodu: SR5439

Ayarlanabilir Kablo Kelepçeleri

Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.

Ayarlanabilir Tel Klipsi

2 türü mevcuttur. Kabloları, 3 mm'lik bir panoya tutturulan bir itmeli tespit parçasıyla panoya bağlayın. Tip 1 kayışı yerine sabitleyecek ve hareket etmesini önleyecek bir anti-rotasyon özelliğine sahiptir.

Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı

Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir.

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Series Code :SR5090

Seri Kodu: SR5090

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Ayarlı

Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür

Makine Ayakları - Birinci Sınıf

Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.

Makine Tesviye Ayakları

Makine Tevsiye Ayakları hafif hizmet tipi uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.

Raylar - Ayarlanabilir Eğimli

Ayarlanabilir Eğim Kızakları Siyah Polipropilenden (PP) mamuldür, parlak çinko kaplama çelik bilye ve saplamaya sahiptir. Eğilebilen bu kızaklar açılı uygulamalar için idealdir ve düz olmayan zeminlerde kullanım için ayarlanabilir.

Dişli Eklentilerle kullanıma uygundur.

  • Dişli Boyutları: M6, M8, M10.

Raylar - Ayarlanabilir/Pürüzsüz Tabanlı

Ayarlanabilir pürüzsüz tabanlı raylar.

Sanayi Tipi Mafsallı Ayaklar - Paslanmaz Çelik

Sanayi Tipi Mafsallı Ayak çeşitleri, siyah Poliamit (PA) taban monte 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiş dişli saplamaya sahiptir ve azami 30 mafsal sağlar. Yiyecek Üretim ve İkram Sektörlerinde kullanım içini idealdir.

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Döner Plastik Taban

Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Sabit Plastik Taban

Saplama Montajlı Sabit Plastik Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.

Standart Makine Ayakları - Standart

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Tesviye Ayakları - Saplama Montajlı/Döner Tabanı/Plastik

Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Series Code :SR1569

Seri Kodu: SR1569

Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Seri Kodu: SR2068