HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Ayarlanabilir Nylon Kendinden Yapışkanlı Pullar

 (19 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayarlanabilir Ayaklar - Krom Kapaklı

These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).

Series Code :SR5442

Seri Kodu: SR5442 ,SR5701

Ayarlanabilir Ayaklar - Mafsalsız

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Ayarlanabilir Ayaklar - Standart/Mafsalsız

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Series Code :SR5439

Seri Kodu: SR5439

Ayarlanabilir Kablo Kelepçeleri

Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.

Ayarlanabilir Tel Klipsi

2 türü mevcuttur. Kabloları, 3 mm'lik bir panoya tutturulan bir itmeli tespit parçasıyla panoya bağlayın. Tip 1 kayışı yerine sabitleyecek ve hareket etmesini önleyecek bir anti-rotasyon özelliğine sahiptir.

Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı

Adjusters - Level Mount adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications.

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Ayarlı

Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Series Code :SR5090

Seri Kodu: SR5090

Kanca ve Halka Parçaları - Eşleşmeli Pullar

These Hook and loop Pieces with Mated Coins are made from a strip of mated coin pieces with a high initial tack and strong adherence. The attached and removed coins are readily attached and detached, allowing repeated usage and repositioning.

Its adhesive makes installation easy. It withstands application temperatures ranging from 18C to 38C to service temperatures ranging from -20C to 65C. They are a quick and easy way to attach objects together, such as attaching cloth, mounting signage, or organising stuff.

Makine Ayakları - Birinci Sınıf

Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.

Makine Tesviye Ayakları

Machine Levelling Feet are an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.

Raylar - Ayarlanabilir Eğimli

Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.

Suitable for use with Threaded Inserts.

  • Thread Sizes include; M6, M8 and M10.

Raylar - Ayarlanabilir/Pürüzsüz Tabanlı

Glides with adjustable, smooth base.

Sanayi Tipi Mafsallı Ayaklar - Paslanmaz Çelik

This range of Industrial Articulated Feet feature a threaded stud made from 304 Stainless Steel attached to a black Polyamide (PA) base, providing a maximum articulation of 30. Ideal for use in Food Production Industries and Catering.

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Döner Plastik Taban

Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Sabit Plastik Taban

Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Standart Makine Ayakları - Standart

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Tesviye Ayakları - Saplama Montajlı/Döner Tabanı/Plastik

Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Series Code :SR1569

Seri Kodu: SR1569

Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Seri Kodu: SR2068