Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(39 Ürün grupları)
Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.
Vida montajlı tel klipsleri kabloları yerinde tutar. İki farklı türü mevcuttur.
Bu ara parçaları bir vidayla sıkı tespit edilen dişi diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir ok başa sahiptir.
Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.
Yapışkan Tabanlı Kablo Bağı Tutucusu çeşitleri çok farklı montaj seçenekleri sunar. Yapışkanla beraber gelir, ayrıca vidayla da takılabilir. Sabit dört yollu kablo bağı kurulum yönü veya döner tabanlı tutucu ile mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yassı Kablo Kelepçeleri, itmeli uygulama özelliği sayesinde kolayca takılır. Kablo, tel ve kordonları tutmak ve yönlendirmek için idealdir. Yassı şerit kabloları tespit edip yerinden oynamasını veya çıkmasını önleyerek hasar ve müdahaleyi azaltır. Sağlam ve uzun ömürlü olup aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.
Bu grupta yapışkan tabanlı seçenekler, kelepçenin üst kısmında germe kilidi kapağı veya kabloların kaymasını önleyen çıkarılabilir mandal bulunur.
Bu yaylı geçme ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Dengeli durmalarını sağlayan flanşlı tabana sahiptir.
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Kemer Biçimli Çekme Tutamakları hafiftir ve tertipli bir görünüm sunar. Bu ürünler elektrik ve makine işleme, dolap imalatı gibi birçok uygulamaya uygun boyut ve stillerde temin edilip konaklama, sağlık bakım, ulaşım hizmetleri ve imalat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Bu ürün grubu ergonomik seçeneklerin yanı sıra makine uygulamaları gibi daha çok ağır hizmet tip uygulamalara uygun seçenekler de sunar. Çok çeşitli stil ve modelde gelen çekme tutamakları; darbe dayanımı ve denge sağlar, hava koşullarına ve UV'ye karşı dirençli olduklarından hem kullanım şekilleri hem de kullanım alanları konusuda son derece esnek ve çok yönlüdür.
Çekme Tutamakları, dikdörtgen çubuklu ve köprü biçimlidir. Sağlam olan bu tutumaklar kapılarda hem açma hem de kapatma işlevlerinde ve ağır dolapların kapaklarında kullanılır.
Demiryolu, makine, elektrik ve endüstriyel ekipmanlar gibi çeşitli uygulama ve sektörlere uygun, hesaplı bir seçenektir.
Çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulan bu ürünler farklı ortamlara uygun olup birkaç çekme gücü ve dişli türünde mevcuttur. Ön ve arka montaja uygundur.
Her iki uçta kilitlenen çift kilitli devre kartı destek direklerimiz ve iki BDK'yı birbirine veya tek bir BDK'yı çerçeveye ya da şasiye hızlıca ve kolayca tespit eder. Ara parçanın iki ucundan birinde alternatif kilitleme seçenekleri bulunur, farklı gövde tiplerinde sunulur ve projenizin gerekliliklerine uyacak çeşitli boyutlarda gelir. Çok çeşitli ihtiyaçlara ve uygulamalara uygundur. Bu ürünler Naylon 6/6 (RMS-01) veya alev geciktirici Naylon 6/6 (RMS-19) malzemeden, iki UL sertifika seçeneğiyle (UL94 V0 ve UL94 V2) sunulur.
Bu BDK desteği çeşitleri, daha fazla sabitlik sağlayan ve parçayı kapayan çanaklı alt parçaya sahiptir. Üst kısmı, süngü ve gözyaşı olarak iki kilitleme stilinde mevcuttur.
İtmeli Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucuları itmelidir ve delikleri önceden açılmış panolarda kullanılmak üzere çıkarılabilir
Bu itmeli ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Dengeli durmalarını sağlayan flanşlı tabana sahiptir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.