Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber Push Fit BSP Dişleri

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.

  • Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.
  • Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.
Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskeleme kapakları - Düz

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Çeşitli maskeleme uygulamalarından geçen parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözüm

  • Dişli ve dişsiz delikleri tapalamak için de kullanılabilir.
  • Saplamalar, pimler ve boru uçları için koruma.
Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, Yellow, Pink, Green, Blue, Orange, Grey Seri Kodu: SR1052, SR1095

Maskeleme Pul Tapaları

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

  • It has an integrated washer and plug that allows them to function as a single item.
  • Can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius.
  • Used for powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.
Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Ortadan Çekmeli Tapalar

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow, Orange, Red Seri Kodu: SR1174, SR1068

Yüksek Isı Konik Tapalar

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072