Menü Arama

Maskeleme Pul Tapaları

Stokta

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme d2 d1 h1 Tip Satın Al
139200 Stokta
Doğal renk
Silicone
6.5 mm
1
7595 Stokta
Pink
Silicone
4.2 mm
2
98304 Stokta
Gri
Silicone
8.7 mm
2
108180 Stokta
Doğal renk
Silicone
8.7 mm
1
8472 Stokta
Sarı
Silicone
4.9 mm
2
21891 Stokta
Beyaz
Silicone
10.2 mm
2
705920 Stokta
Dark Green
Silicone
3.6 mm
2
1424460 Stokta
Siyah
EPDM
7.9 mm
1
32224 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.8 mm
1
75500 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.7 mm
1
516663 Stokta
Siyah
EPDM
12.7 mm
1
108345 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.0 mm
1
165810 Stokta
Doğal renk
Silicone
4.5 mm
2
31460 Stokta
Sarı
Silicone
9.5 mm
2
17490 Stokta
Purple
Silicone
2.7 mm
2
35-UWPP-M8 98142 Stokta
Gri
Silicone
7.2 mm
2
19000 Stokta
Pink
Silicone
4.7 mm
1
39040 Stokta
Doğal renk
Silicone
12.7 mm
1
11250 Stokta
Dark Green
Silicone
5.7 mm
2
5500 Stokta
Kırmızı
Silicone
6.7 mm
1
  • / 2
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499032


Stok Seviyeleri
139200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Pink Silicone

35-UWPP-500


Stok Seviyeleri
7595 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Gri Silicone

35-UWPP-812


Stok Seviyeleri
98304 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499033


Stok Seviyeleri
108180 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Sarı Silicone

35-UWPP-562


Stok Seviyeleri
8472 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Beyaz Silicone

35-UWPP-922


Stok Seviyeleri
21891 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Dark Green Silicone

35-UWPP-M4


Stok Seviyeleri
705920 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461620


Stok Seviyeleri
1424460 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499025


Stok Seviyeleri
32224 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499030


Stok Seviyeleri
75500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461622


Stok Seviyeleri
516663 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499027


Stok Seviyeleri
108345 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Clear Silicone

35-UWPP-M5


Stok Seviyeleri
165810 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Sarı Silicone

35-UWPP-M10


Stok Seviyeleri
31460 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Purple Silicone

35-UWPP-M3


Stok Seviyeleri
17490 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Gri Silicone

35-UWPP-M8


Stok Seviyeleri
98142 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3923509000
Rondelalı Maskeleme Tapası 3.6 mm Pink Silicone

1219756


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499035


Stok Seviyeleri
39040 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Dark Green Silicone

35-UWPP-625


Stok Seviyeleri
11250 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 5.3 mm Red Silicone

1219758


Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
  • GTIP Numarası
    3926909790