Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.