Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Krom Kapaklı Ayarlanabilir Ayaklar hafif dengesiz zeminlerde ofis mobilyaları, raflar, satın alma noktası teşhirleri, dolaplar ve küçük makineler gibi hafif hizmet uygulamaları için uygun maliyetli bir çözümdür. Ürünler krom kapaklı siyah Polietilenden (PE) imal edilmiştir.
Yedek Kilitli Çekmece Mandalı kazayla açılmayı önleyen ek kilit düğmesine sahiptir ve titreşim olması durumunda ek güvenlik sağlar. M4 montaj için uygundur ve tutucuyla birlikte sunulur. Farklı ortamlar için uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir. İyi basınç sağlayan sürgü, daha iyi ses izolasyonu için önceden ayarlı 4 mm ve 6 mm basınç içerir.
Ses sönümleme özelliğine sahip sürgü, titreşim ve darbe koşullarına daha iyi sızdırmazlık sağlar ve DIN-EN 61373 standardına uygundur.
Bu ürün grubu, çeyrek tur mil hareketi ile kilitli ve kilitsiz seçenekler sunar. Miller ve tahrik anahtarları ayrı satılır.
Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Makine Tevsiye Ayakları hafif hizmet tipi uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.
Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Döner Metal Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayakları makineleri konveyörlere monte etmek için kalıcı çözüm sağlar. Bu ayaklar mafsallı bir tablaya, hassaslık ve diş güçü sağlamak üzere imal edilmiş bir saplamaya sahiptir.
Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılabilir.
Olağanüstü sağlam ve güvenli olan bu sürgüler; endüstriyel, ticari ve son derece önemli ortamlar için ideal bir seçim olup hızlı ve kolay takılır. Erişimde hafiflik gereken durumlar için mükemmel olup her kalınlıkta kapılara takılabilir.
Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, üçgen bir anahtarla açılabilir.
Baskılı Milli Sürgüler, T biçimli tutamağa sahiptir. Döner mil (mandal) sayesinde Pano ve kapılar güvenli giriş sağlamak için tasarlanmıştır.
Mil, arka tarafta kasnağa veya dile geçerek kilitlenir. Bu sürgüler standart teknoloji içerir. Titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir.
Ayarlanabilir Manivelalı Çekmece Mandalları kaplar, ambalajlar ve sanayi tipi temizlik makineleri gibi birçok kullanıma uygundur. Vidalı mandal tasarımı sayesinde ayarlanabilir tutma aralığı sunar. Bu ürünler uygulama ortamınaa uygun çeşitli malzemelerde gelir ve farklı güvenlik taleplerini karşılamak üzere asma kilitli veya kilitsiz olarak sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.