Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(19 Ürün grupları)
Krom Kapaklı Ayarlanabilir Ayaklar hafif dengesiz zeminlerde ofis mobilyaları, raflar, satın alma noktası teşhirleri, dolaplar ve küçük makineler gibi hafif hizmet uygulamaları için uygun maliyetli bir çözümdür. Ürünler krom kapaklı siyah Polietilenden (PE) imal edilmiştir.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Ayarlanabilir Ayaklar - Plastik Sert Tabanlı Standart/Mafsalsız; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir.
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Vinil Kaplamalı Esnek Çelik Kelepçeler, pratik kablo yönetimi sağlayan güvenli bir kablo takma çözümüdür. Elektronik ekipman kurulumunda kullanılır.
Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.
Makine Tevsiye Ayakları hafif hizmet tipi uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.
Büfe Kilitleri plastik gövdeli çelik bir büfe kilidiyle tasarlanır. Çelik dolaplar gibi ağır hizmet uygulamalarına elverişlidir ve özel montaj plakası sayesinde çubukların takılması kolay olur. Klipsli gövde sayesinde parça kolayca monte edilir. Paslanmaz çelik toz kapağı da beraberinde gelir ve kilitler farklı özelliklere göre benzer ya da farklı anahtarlı olabilir.
Ayarlanabilir Eğim Kızakları Siyah Polipropilenden (PP) mamuldür, parlak çinko kaplama çelik bilye ve saplamaya sahiptir. Eğilebilen bu kızaklar açılı uygulamalar için idealdir ve düz olmayan zeminlerde kullanım için ayarlanabilir.
Dişli Eklentilerle kullanıma uygundur.
Ayarlanabilir pürüzsüz tabanlı raylar.
Sanayi Tipi Mafsallı Ayak çeşitleri, siyah Poliamit (PA) taban monte 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiş dişli saplamaya sahiptir ve azami 30 mafsal sağlar. Yiyecek Üretim ve İkram Sektörlerinde kullanım içini idealdir.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Saplama Montajlı Sabit Plastik Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.
Saplama Montajlı ve Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Döner Metal Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayakları makineleri konveyörlere monte etmek için kalıcı çözüm sağlar. Bu ayaklar mafsallı bir tablaya, hassaslık ve diş güçü sağlamak üzere imal edilmiş bir saplamaya sahiptir.
Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılabilir.
Olağanüstü sağlam ve güvenli olan bu sürgüler; endüstriyel, ticari ve son derece önemli ortamlar için ideal bir seçim olup hızlı ve kolay takılır. Erişimde hafiflik gereken durumlar için mükemmel olup her kalınlıkta kapılara takılabilir.
Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, üçgen bir anahtarla açılabilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.