Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Steel

 (11 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Titreşimi Önleyici Silindirler

Bu Silindirler şokları sönümlemek, titreşimleri emmek ve dağıtmak için tasarlandığından çevresindeki ekipman veya yapılar üzerindeki etkiyi azaltır.

Titreşim Önleyici Silindirler, titreşimleri etkili bir şekilde sönümleyerek ekipman performansını, güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Ayrıca, silindirlerin sönümleme etkisi, titreşimlerin oluşturduğu gürültüyü en aza indirerek daha sakin ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratır.

Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle, sadece eksenel veya radyal yönlü kullanılmalıdır. Makinelerde, kompresörlerde, klima ünitelerinde ve hafif mühendislik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar.

  • Şokları sönümler, titreşimleri sönümler ve dağıtır.
  • Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle kullanılmalıdır.
  • Sadece eksenel veya radyal yönlerde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP2008, SRP2006, SRP2004

KPR Sönümleme Takozları

Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.

Birleşik Rakor Somunları

Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.

Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating

Seri Kodu: SR1585

Çapraz Takoz Silindirik Somunlar

Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.

M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.

The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.

  • Materials: Zinc Alloy and Steel
  • Colour: Natural


Series Code :SR1585

Seri Kodu: SR1585

Tırnak Milli Ayak

Gripneck Feet, sometimes referred to as Mushroom Glides due to the mushroom-like shape of the foot, are an attractive replacement for stem-castors or stem-feet. Inserted into legs or base of an application, they enable for furniture to be moved about smoothly and easily when needed. They offer more stability than a castor, which are likely to roll back and forth, particularly on tiled or laminated surfaces.

Our Gripneck Foot range features a Black Polyamide (PA) base, or foot, and a Galvanised Steel stem. The Gripneck stem makes installation quick and the smooth PA base provides effortless manoeuvrability.

There are six types to choose from, catering for a variety of application needs. Type 4 has a hollow base.

Standart Makine Ayakları - Standart

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Geçmeli Eğim Kızağı

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Denge ve hareketlilik için mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılır.
  • Daha kolay kurulum için tek parça halinde gelir.
  • Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Malzeme: Steel Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Kauçuk Burçlar

Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.

Series Code :SR6485

Seri Kodu: SR6485

Sandviç ve Saplama Takozları

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Vidalı Kızaklar

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.