Menü Arama

Çapraz Takoz Silindirik Somunlar

Stokta

Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.

M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.

The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.

  • Materials: Zinc Alloy and Steel
  • Colour: Natural


Series Code :SR1585

Seri Kodu: SR1585

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Dış Çap Satın Al
463139 4000 Stokta
M6
16.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
13.0 mm
10.0 mm
9320 Stokta
M8
18.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
20.0 mm
10.0 mm
Silindirik Somun M6 10.0 mm 16.0 mm Zinc

463139


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Alloy
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
Silindirik Somun M6 10.0 mm 13.0 mm Zinc

463138


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Alloy
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
Silindirik Somun M8 12.0 mm 18.0 mm Steel

463141


Stok Seviyeleri
9320 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Silindirik Somun M6 10.0 mm 20.0 mm Zinc

463140


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Alloy
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli