140 yılı aşkın üretim tecrübesi ve Avrupa'da 2,1 milyar parça üretimiyle Essentra ve BMP TAPPI arasındaki ittifak, kapak ve tapa üretimine değerli bir deneyim kazandırmaktadır.

45.000'in üzerinde ürün stokta
Hızlı sevkiyat için hazır

Ücretsiz CAD'ler
2D ve 3D çizimler mevcuttur

Ücretsiz Örnekler
Satın almadan önce deneyin

Özel Çözümler
Bireysel ihtiyaçlarınıza uygun
Stoklarımızdaki 45.000 ürün arasında yer alan geniş bir yeni ürün yelpazesi, derin endüstri bilgisi ve enjeksiyon kalıplama alanındaki uzmanlığımızla, yenilikçi bir konseptin geliştirilmesinden test edilmesine ve kuruluşunuza tedarik edilmesine kadar sorunsuz bir hizmet sunabiliriz.
Avrupa'daki duyarlı inovasyon ve üretim yeteneklerimizle teknik ihtiyaçlarınıza hizmet etmek için eksiksiz bir çözüm sunuyoruz.
Hidrolik bağlantı koruması serilerimiz, kaplinler veya manifold konektörleri gibi bağlantı noktalarının dişlerini korumak için tasarlanmıştır. Koruma eksikliği potansiyel olarak hortum arızasına, hidrolik sistemlerin kontrol edilememesine ve operatör için sağlık tehlikelerine neden olabilecek bir arıza yaratabilir.
Ürün yelpazemiz, manuel veya mekanik aletlere uyarlanmış farklı diş standartları ve tasarımlar sunar.
Bileşenlerinizi sürecinizin farklı aşamalarında korumak titiz bir değerlendirme gerektirir. Üretim, test, depolama veya taşıma gibi süreçlerinizin neresinde olduğunuzu anlamak çok önemlidir. Essentra, bu aşamalara uyarlanmış bir dizi kapak ve tapa sunmaktadır.
Kolay uygulama, hızlı sökme, boyutlarda ve renklerde esneklik, özenle tasarlanmış kapak ve tapa yelpazemizle sizin için mevcuttur. İhtiyacınızı kontrol edin ve ücretsiz numune talep ederek eşleşmenizi bulun.
Herhangi bir yüzey işleme faaliyeti, bozulmamış bir görsel kaplama ile sonuçlanan ve temel temas noktalarını boya dökülmesinden ve korunmadığı takdirde bir projeyi geciktirecek korozyondan koruyan karmaşık gereksinimlerle birlikte gelir.
Essentra, geniş kapak ve tapa yelpazesinin yanı sıra yüzey işleme uygulamalarının katı çalışma koşullarını karşılayacak malzeme seçenekleriyle de bir çözüme sahiptir.
Boyut, malzeme performansı, tasarım ve stok önemlidir. Bizimle iletişime geçin - hepsi bizde var, yoksa sizin için tasarlarız.
Zorlu ve tehlikeli çalışma koşullarına maruz kalan boru ve flanş, kirlenmeyi, korozyonu ve kullanım noktalarında hasarı önlemek için özel koruma gerektirir.
Essentra kapakları ve tapaları, boru uçlarının ve boru eğimlerinin üretim, depolama ve nakliye sırasında korunmasını sağlar.
Flanş koruma serilerimiz, cıvatalamadan önce yüzün ve yükseltilmiş yüzün eziklere, çiziklere ve pasa karşı korunmasını sağlar.
Metal imalatı, sac metalin çeşitli bükme, kesme, delme ve kaynak teknikleri kullanılarak bir tasarıma dönüştürülmesinden oluşur. İşlem ham bir yüzeyle sonuçlanır ve diş açılmamış yüzeyi korozyona ve keskin kenarlara açık bırakır.
Essentra, mobilya endüstrisi için estetik çekiciliğe sahip boru eklerinden kablo yönetimi desteği için grometlere kadar çeşitli bileşenler sunmaktadır.
Müşterilerimiz için sürdürülebilir endüstriyel bileşen çözümleri geliştirerek onların sürdürülebilirlik hedeflerine ve amaçlarına ulaşmalarına destek olmaya kararlıyız. Emisyonlarımızı azaltmak için iddialı hedeflerimiz var ve bu hedefler SBTi tarafından 1,5° yörüngesine uygun olarak onaylandı.
Geri dönüştürülmüş içerik, dünya çapında 7.000'den fazla ürünümüzde standart olarak kullanılmaktadır ve BMP'nin yeni genel koruma serilerinin birçoğu geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir.
Yeni Mükemmeliyet Merkezimiz, araştırma ve geliştirme merkezimiz ile inovasyona yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Şunları taahhüt ediyoruz: