Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnitřním závitem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty a jsou zakončeny hladkým kulovým ložiskem. Skládají se z krytu s vnitřním závitem a hladkého kulového ložiska. Hladké kulové ložisko podporuje radiální i axiální zatížení. Umožňují úhlové odsazení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.
Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a snižuje tak riziko úrazu.
Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení. Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Směr závitu | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439,907 Kč - 549,822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
544,882 Kč - 680,979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
584,402 Kč - 730,379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
1 619,332 Kč - 2 024,165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
2 387,502 Kč - 2 984,254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
855,608 Kč - 1 069,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Levý závit
|
24.0
|
48.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
1 945,619 Kč - 2 431,962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Levý závit
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
1 945,619 Kč - 2 431,962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Levý závit
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
2 593,006 Kč - 3 241,381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Levý závit
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
779,038 Kč - 973,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
934,401 Kč - 1 168,063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
4 280,263 Kč - 5 350,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
||
5 963,074 Kč - 7 453,719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
70.0
|
145.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
5 963,074 Kč - 7 453,719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Levý závit
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
2 153,346 Kč - 2 691,806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Levý závit
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Levý závit
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
481,403 Kč - 601,692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
752,856 Kč - 941,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
1 218,945 Kč - 1 523,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Pravý závit
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.