Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnitřním závitem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnitřním závitem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty a jsou zakončeny hladkým kulovým ložiskem. Skládají se z krytu s vnitřním závitem a hladkého kulového ložiska. Hladké kulové ložisko podporuje radiální i axiální zatížení. Umožňují úhlové odsazení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a snižuje tak riziko úrazu.

Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení. Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem.
  • Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Směr závitu d4 l1 d2 d1 d3 l2 Koupit
934,401 Kč - 1 168,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Levý závit
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
1 426,919 Kč - 1 783,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Levý závit
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
1 194,986 Kč - 1 493,609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Levý závit
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
4 407,221 Kč - 5 509,088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Levý závit
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
855,608 Kč - 1 069,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pravý závit
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
1 194,986 Kč - 1 493,609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pravý závit
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
1 945,619 Kč - 2 431,962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pravý závit
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
2 542,618 Kč - 3 178,396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pravý závit
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
  • z/ze 4
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M5 ocel

20264031

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 36.0 M8 ocel

20264055

Cenové rozmezí
667,641 Kč - 534,014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12x1.25 ocel

20264093

Cenové rozmezí
861,536 Kč - 689,13 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 77.0 M20x1.5 ocel

20264147

Cenové rozmezí
2 024,165 Kč - 1 619,332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 64.0 M16x1.5 ocel

20264123

Cenové rozmezí
1 523,743 Kč - 1 218,945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M27x2.0 ocel

20264185

Cenové rozmezí
3 802,812 Kč - 3 042,299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10x1.25 ocel

20264246

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 18.0 71.0 M18x1.5 ocel

20264307

Cenové rozmezí
1 944,878 Kč - 1 555,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 84.0 M22x1.5 ocel

20264321

Cenové rozmezí
2 691,806 Kč - 2 153,346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M30x2.0 ocel

20264345

Cenové rozmezí
4 149,60 Kč - 3 319,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 6.0 40.0 M6 ocel nerezavějící

20264741

Cenové rozmezí
973,921 Kč - 779,038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 36.0 M4 ocel nerezavějící

20264727

Cenové rozmezí
973,921 Kč - 779,038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 66.0 M12x1.25 ocel nerezavějící

20264796

Cenové rozmezí
1 493,609 Kč - 1 194,986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 111.0 M22x1.5 ocel nerezavějící

20264857

Cenové rozmezí
5 350,267 Kč - 4 280,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 36.0 M5 ocel nerezavějící

20264895

Cenové rozmezí
973,921 Kč - 779,038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 14.0 75.0 M14 ocel nerezavějící

20264963

Cenové rozmezí
1 783,587 Kč - 1 426,919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 57.0 M10 ocel nerezavějící

20264925

Cenové rozmezí
1 168,063 Kč - 934,401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 85.0 M16x1.5 ocel nerezavějící

20264987

Cenové rozmezí
2 431,962 Kč - 1 945,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 25.0 124.0 M24x2.0 ocel nerezavějící

20265021

Cenové rozmezí
7 152,873 Kč - 5 722,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10x1.25 ocel

20264079

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 25.0 94.0 M24x2.0 ocel

20264161

Cenové rozmezí
2 984,254 Kč - 2 387,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 6.0 30.0 M6 ocel

20264215

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12x1.25 ocel

20264260

Cenové rozmezí
941,07 Kč - 752,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 14.0 57.0 M14 ocel

20264277

Cenové rozmezí
1 288,352 Kč - 1 030,731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 64.0 M16 ocel

20264284

Cenové rozmezí
1 523,743 Kč - 1 218,945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 36.0 M5 ocel nerezavějící

20264734

Cenové rozmezí
973,921 Kč - 779,038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 57.0 M10x1.25 ocel nerezavějící

20264772

Cenové rozmezí
1 168,063 Kč - 934,401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 18.0 94.0 M18x1.5 ocel nerezavějící

20264833

Cenové rozmezí
3 178,396 Kč - 2 542,618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 145.0 M30x2.0 ocel nerezavějící

20264871

Cenové rozmezí
7 453,719 Kč - 5 963,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 36.0 M4 ocel nerezavějící

20264888

Cenové rozmezí
973,921 Kč - 779,038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 66.0 M12x1.25 ocel nerezavějící

20264956

Cenové rozmezí
1 493,609 Kč - 1 194,986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 102.0 M20x1.5 ocel nerezavějící

20265007

Cenové rozmezí
3 241,381 Kč - 2 593,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 145.0 M27x2.0 ocel nerezavějící

20265137

Cenové rozmezí
7 453,719 Kč - 5 963,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 14.0 57.0 M14 ocel

20264109

Cenové rozmezí
1 288,352 Kč - 1 030,731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10 ocel

20264062

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 64.0 M16 ocel

20264116

Cenové rozmezí
1 523,743 Kč - 1 218,945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 6.0 30.0 M6 ocel

20264048

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M4 ocel

20264024

Cenové rozmezí
518,70 Kč - 414,96 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12 ocel

20264086

Cenové rozmezí
941,07 Kč - 752,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 18.0 71.0 M18x1.5 ocel

20264130

Cenové rozmezí
1 944,878 Kč - 1 555,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M4 ocel

20264192

Cenové rozmezí
549,822 Kč - 439,907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 36.0 M8 ocel

20264222

Cenové rozmezí
680,979 Kč - 544,882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10 ocel

20264239

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 77.0 M20x1.5 ocel

20264314

Cenové rozmezí
2 024,165 Kč - 1 619,332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 25.0 94.0 M24x2.0 ocel

20264338

Cenové rozmezí
2 984,254 Kč - 2 387,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 48.0 M8 ocel nerezavějící

20264758

Cenové rozmezí
1 069,51 Kč - 855,608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 85.0 M16 ocel nerezavějící

20264819

Cenové rozmezí
2 431,962 Kč - 1 945,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 85.0 M16x1.5 ocel nerezavějící

20264826

Cenové rozmezí
2 431,962 Kč - 1 945,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 102.0 M20x1.5 ocel nerezavějící

20264840

Cenové rozmezí
3 241,381 Kč - 2 593,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 6.0 40.0 M6 ocel nerezavějící

20264901

Cenové rozmezí
973,921 Kč - 779,038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 57.0 M10x1.25 ocel nerezavějící

20264932

Cenové rozmezí
1 168,063 Kč - 934,401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 111.0 M22x1.5 ocel nerezavějící

20265014

Cenové rozmezí
5 350,267 Kč - 4 280,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 145.0 M30x2.0 ocel nerezavějící

20265038

Cenové rozmezí
7 453,719 Kč - 5 963,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 145.0 M27x2.0 ocel nerezavějící

20265144

Cenové rozmezí
7 453,719 Kč - 5 963,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 84.0 M22x1.5 ocel

20264154

Cenové rozmezí
2 691,806 Kč - 2 153,346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M30x2.0 ocel

20264178

Cenové rozmezí
4 149,60 Kč - 3 319,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M5 ocel

20264208

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12 ocel

20264253

Cenové rozmezí
941,07 Kč - 752,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 64.0 M16x1.5 ocel

20264291

Cenové rozmezí
1 523,743 Kč - 1 218,945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M27x2.0 ocel

20264352

Cenové rozmezí
4 149,60 Kč - 3 319,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 57.0 M10 ocel nerezavějící

20264765

Cenové rozmezí
1 168,063 Kč - 934,401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 14.0 75.0 M14 ocel nerezavějící

20264802

Cenové rozmezí
1 783,587 Kč - 1 426,919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 66.0 M12 ocel nerezavějící

20264789

Cenové rozmezí
1 493,609 Kč - 1 194,986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 25.0 124.0 M24x2.0 ocel nerezavějící

20264864

Cenové rozmezí
5 509,088 Kč - 4 407,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 48.0 M8 ocel nerezavějící

20264918

Cenové rozmezí
1 069,51 Kč - 855,608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 66.0 M12 ocel nerezavějící

20264949

Cenové rozmezí
1 493,609 Kč - 1 194,986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 85.0 M16 ocel nerezavějící

20264970

Cenové rozmezí
2 431,962 Kč - 1 945,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 18.0 94.0 M18x1.5 ocel nerezavějící

20264994

Cenové rozmezí
3 178,396 Kč - 2 542,618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75