Tato řada šroubů s osazením má ultra nízkou válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky běžných šroubů s osazením. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici omezený prostor.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou pro stavební a automobilový průmysl. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiál | l2 | A/F | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,13 Kč - 141,7565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
||
56,752 Kč - 81,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
10.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.0
|
2.0
|
||
82,774 Kč - 118,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
11.0
|
4.0
|
||
155,883 Kč - 222,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
16.0
|
6.0
|
||
176,452 Kč - 252,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
||
85,004 Kč - 121,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.0
|
3.0
|
||
159,104 Kč - 227,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
12.0
|
5.0
|
||
52,043 Kč - 74,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
||
57,496 Kč - 82,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
||
88,97 Kč - 127,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
||
80,791 Kč - 115,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
||
57,496 Kč - 82,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
||
88,97 Kč - 127,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
||
53,53 Kč - 76,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
||
53,53 Kč - 76,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
||
55,761 Kč - 79,80 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
||
100,865 Kč - 143,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
||
150,43 Kč - 214,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
||
56,752 Kč - 81,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.0
|
2.0
|
||
58,239 Kč - 83,2696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.0
|
2.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.