Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.
Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C
Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: modrá, žlutá, přírodní Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Barva | Materiál | D | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7271 Kč - 1,131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
0,7382 Kč - 1,1484 Kč | 6000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
0,8944 Kč - 1,3913 Kč | 6000 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
1,4631 Kč - 2,276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
1,6482 Kč - 2,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
1,6807 Kč - 2,6143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
|
||
2,0899 Kč - 3,2509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
|
||
2,5761 Kč - 4,0073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
|
||
0,3234 Kč - 0,503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
0,3412 Kč - 0,5308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
0,794 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
0,8676 Kč - 1,3496 Kč | 6000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
1,4542 Kč - 2,2621 Kč | 6000 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
1,4453 Kč - 2,2482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
1,6148 Kč - 2,5119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
1,5813 Kč - 2,4599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
0,9011 Kč - 1,4017 Kč | 6000 Skladem |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
1,8668 Kč - 2,904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.