Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(60 Počet produktových řad)
Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Závitové zátky je možné použít pro uchycení vyrovnávacích nožiček, dorazů či koleček pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.
Produktová řada: SR5804
Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.
Produktová řada: SR1590
Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.
Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.
Vhodné k použití se závitovými zátkami.
Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.
Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.
Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.
Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.
Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží ke svislé montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRVMCGN
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Magnetické západky se montují pomocí šroubů a jsou vhodnější pro náročnější použití než zacvakávací západky. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Produktová řada: SR5428
Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Velmi tenké nábytkové magnety jsou ideální do omezených prostorů. Silný neodymový magnet v pouzdře z poniklované oceli.
Díky zapuštěnému provedení dodávají tyto nábytkové magnety atraktivní vzhled – nejenže vypadají dobře, ale poskytují také mnoho funkčních výhod, jako rychlou a jednoduchou montáž a zvýšenou bezpečnost.
Silentbloky pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.
Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.
Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.
Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Produktová řada: SR1545
Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.