Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(26 Počet produktových řad)
Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.
Produktová řada: SR6422
Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.
Produktová řada: SR6421
Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.
Kuličkové dopravní jednotky pro střední zátěž jsou odolné vůči korozi a konstruovány s otvorem pro odvod nečistot a těsněním z vlněné plsti pro maximální efektivitu. Konstrukce s velkou nosnou kuličku, která leží na spoustě malých kuliček uzavřených v půlkulovém pouzdře.
Mají velkou podpěrnou plochu pro lepší stabilitu. Používají se k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Běžně se používají v těžkém průmyslu, jako je průmysl výrobní, automobilový nebo přepravní.
Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.
Produktová řada: SR6454
Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.
Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.
Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.
Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.
Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.
Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.
Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.
Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)
Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.
Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli
Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.
Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.
Tato řada šroubů s válcovou hlavou je k dostání v provedení s vnitřním šestihranem nebo s drážkou torx. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, lepší záběr pro přenos točivého momentu a nevyžaduje tak vysoký. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou k dispozici ve dvou variantách s nízkým profilem hlavy: ultra nízká hlava a extra nízká hlava.
První z těchto možností pomáhá zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šroubů s plochou hlavou není nutné jejich zapouštění. Druhá možnost má extrémně nízký profil a rovněž nepotřebuje zapuštěný otvor. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení.
Šrouby s válcovou hlavou se obvykle používají s fixačními podložkami se závitem (je nutno je objednat samostatně). Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.
Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem
Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.