Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(20 Počet produktových řad)
Expanzní nýty se používají pro upevnění a spojování více panelů. Náš sortiment má k dispozici výběr ze dvou materiálů: K-Resin a polypropylen (PP).
Varianty z K-Resinu jsou barevně čiré. Tento materiál těží z vysoké odolnosti proti nárazu, tuhosti a vynikající čirosti a lesku. Díky tomu je dobrou volbou pro povrchově upravené výrobky. K-Resin je dobrou volbou pro řadu aplikací, včetně lékařských a zobrazovacích komponent.
Varianty z PP jsou k dispozici v černé a bílé barvě. Tento materiál má dobrou teplotní stabilitu a je odolný vůči většině kyselin a zásad. PP je dobrou volbou pro elektronické aplikace nebo obalovou techniku.
Materiály: K-Resin a polypropylen (PP) Barvy: černá, čirá a bílá
Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.
Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).
K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.
Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).
Uvolnitelné spínací nýty se skládají z dříku vyrobeného z polyamidu 6 a z pouzdra vyrobeného z polykarbonátu (PC). Společně tvoří sestavu pro spojování a zajišťování panelů.
Montáž: Jednoduše zatlačte pouzdro do odnímatelného panelu a hlavu do pouzdra. Po zatlačení panelu s hlavou do pevného panelu se k sobě panely uzamknou. Odnímatelný panel sejmete vytažením hlavy.
Tyto praktické spojovací prvky panelů jsou ideální pro aplikace, které vyžadují pravidelnou údržbu. Jsou nabízeny v provedeních se snadným úchopem nebo s mini-úchopem, aby vyhovovaly celé řadě otvorů a tlouštěk panelů.
Uvolnitelné spínací nýty jsou ideální pro aplikace, jako jsou elektrická zařízení, kovové skříně, telekomunikační zařízení, spotřebiče a další.
Tyto zatlačovací nýty obsahují dřík pro snadnou instalaci tlakem prstů. Jedná se o všestranné nýty, které lze namontovat do kulatých, čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Montáž do čtvercového otvoru se používá pro aplikace proti pootočení.
Tento nýt je tvořen dříkem a závěrnou hlavou, volitelně dodávanými buďto ve smontovaném nebo předmontovaném stavu. Tyto nýty lze pro větší pohodlí také po instalaci odstranit.
Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.
Zatlačovací nýty s nožičkami mají konstrukci se skládacími nožičkami, která poskytuje bezpečné upevnění pro řadu aplikací a materiálů.
Zatlačení dříku do těla nýtu způsobí, že se nožičky roztáhnou směrem ven, což jim umožní pevně uchytit materiál v sestavě. Nýtové nožičky se rozšiřují až do vzdálenosti 18,6 mm.
Tato expanze umožňuje nýtu pokrýt větší plochu, ale pak má slabší pevnost v tahu. Díky tomu jsou tyto nýty vhodnější pro tenčí aplikace, jako jsou lepenkové krabice a jiné porézní materiály. Po instalaci už nelze nýt z vnější strany krabice vyjmout.
Tento zatlačovací nýt je typem panelového spojovacího prvku navrženým pro optimální montáž a demontáž pro celou řadu aplikací, zejména těch, které vyžadují pravidelnou údržbu a rychlou montáž i demontáž.
Tento nýt tvaru „T“ má přípěrnou nýtovací hlavu ve tvaru knoflíku, která je snadno uchopitelná a zlepšuje pohodlí obsluhy. Nýt těží z jednoduchého zatlačovacího designu a nevyžaduje žádné instalační nástroje. Tento jednoduchý a efektivní design umožňuje, aby se nýt zasunul a vyjmul ze svého umístění až 25krát – což z něj činí vysoce ekonomické řešení a také výrazně urychluje proces montáže a demontáže.
Zatlačovací nýty se zapuštěnou hlavou se používají v zapuštěných otvorech a dalších aplikacích, které vyžadují plochý povrch. Jejich konstrukce jim umožňuje být v jedné rovině s povrchem, což znamená, že hlava nýtu nebude po instalaci vyčnívat. Jsou ideální pro aplikace s posuvnými kolejničkami.
Tyto nýty také těží z provedení odolného proti neoprávněné manipulaci a jsou schopny vyhovět specifikaci zapuštěného otvoru DIN ISO 7721.
Zatlačovací nýt má konstrukci se zkosenou hlavou. Úkos usnadňuje efektivní montáž a demontáž.
Nýt se instaluje rychlým a snadným vložením do obrobku. Zatlačte na dřík, který zapadne do závěrné hlavy ve tvaru "H". Jakmile je dřík zasunut do závěrné hlavy, její nožičky se roztáhnou a zablokují sestavu nýtu pevně na místě. Jakmile je sestava nýtu nainstalována, přípěrná hlava čepu vyčnívá z povrchu panelu, ale přesto poskytuje pěkný, úhledný a dokončený vzhled.
Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.
V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.
Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Tato rozpěrná pouzdra s odpruženou kuličkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Jedinečná konstrukce je ohebná a umožňuje roztažení, stlačení a seřízení podle umístění otvorů s tolerancí až + 0,2 mm d4.
Použitý materiál poskytuje vynikající pevnost v různých podmínkách i teplotách a zároveň přizpůsobitelnost, stabilitu a odolný vůči korozi. Mají rychlou a snadnou výrobu i montáž a odstraňují náklady na vysoce precizní obrábění a přípravu dílu.
Pro optimální výsledky je doporučujeme používat jednorázově, jelikož opakovaná montáž a demontáž snižuje jejich schopnost roztažení do otvoru s širšími tolerancemi, a to kvůli opotřebení plastu. Jsou odolné vůči teplotám od -30 C do +50 C. Jsou ideálním řešením například pro lisované plastové komponenty pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, zdravotnictví a osvětlení.
Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: hladké tělo, čep a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Čep má zakulacený hrot pro přesnou montáž a zarovnání v rámci sestavy.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, zatímco zakončení čepu poskytuje přesnou montáž a zarovnání. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.
Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.
Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.
Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.
Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.
Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.
Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.
Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Tyto pružinové pístky s keramickou kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, keramická kulička a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Keramická kulička má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení i korozi, ale zároveň snižuje riziko poškození povrchu protikusů.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.
Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.