Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Čtvercové plast

 (12 Počet produktových řad)


Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5795

Dorazy samolepicí

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Ferule čtvercové

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Chrání konce trubek před poškozením vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem.Jsou určeny pro konečnou úpravu nebo ochranu a používají se na zakrytí ostrých hran trubek.Lze je používat v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1521

Hmoždinky do panelu / plechu

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Kluzáky samolepicí

Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.

  • Tvary: obdélníkové, kulaté a čtvercové
  • Barva: šedá.


Produktová řada: SR1461

Kluzáky uchycené šroubem

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Spojky profilů

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Zátky do jeklů - čtvercové, víceúčelové

Víceúčelové čtvercové zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do čtvercové trubky, sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci, a zároveň nabízejí bezpečnost a zakrytí ostrých hran právě uřezaných trubek.

Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.

Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.

  • Perfektně padnou do čtvercových profilů a sloupků.
  • Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice.
  • Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy trubky a profily.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILQ

Zátky do profilů - čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zátky čtvercové - se závitem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá, Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Zátky čtvercové – zkosené

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Snadná montáž pro nábytek a stavebnictví.Ideální na konce trubek nebo nepravidelné povrchy a na trubky, které se spojují se zkosenými povrchy.Jsou navrženy tak, aby byly odolné a trvanlivé. Materiál: polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1555