Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem se závěsem

 (58 Počet produktových řad)


Jednotky dopravní kuličkové – Float-On

Naše kuličkové dopravní jednotky Float-On jsou navrženy pro použití v suchém prostředí i za mokra. Pro manipulaci s tabulemi skla a nebo s materiály, u kterých hrozí poškození povrchu. Kuličky jsou k dostání ve dvou materiálech a barvách. Kulička z červeného polyuretanu (tvrdost Shore A 90–95) je odolnější. Černá pryž (tvrdost Shore A 80–85) se používá ve většině dalších případů. Výšku lze nastavit, takže jsou velmi praktická. K dispozici je také varianta s narážecím čepem K dostání. v pravém nebo levém provedení. Částečně nebo plně smontované, možnost objednat pouze kuličku.

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SR1001, SR1115, SRF0030

Krytky a zátky kónické – standardní

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Krytky měkké - rýhované

Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPE Barva: modrá Produktová řada: SRF0010

Krytky na konektory

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
  • They can be reused.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRQCF

Krytky na ochranu sloupků

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, PVC Barva: přírodní, červená, černá Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, přírodní Produktová řada: SRCTLTPE, SR1116

Krytky s přírubou - vysokoteplotní

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: silikon Barva: žlutá, šedá, čirý, růžová Produktová řada: SR5754

Krytky s čelním těsnicím kroužkem

Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.

Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před průnikem nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.

Náš sortiment je vhodný pro závity velikostí UNF i JIC.

  • Určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
  • Vyznačuje se větší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu.
  • Vhodné pro závity UNF a JIC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, modrá Produktová řada: SRCFST, SR1078

Krytky se závitem - ochranné

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Krytky se závitem - ochranné PCR

Ochranné krytky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy, čímž zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.

Konstrukce s rýhovanou hlavou usnadňuje montáž i demontáž. Jednoduše je přitlačte na trubku nebo potrubí. Používají se v různých odvětvích, včetně automovilového průmyslu a průmyslové výroby, nebo u hydraulických a pneumatických systémů. K dispozici v širokém rozsahu velikostí závitů, které odpovídají metrickým, BSP/G a UNF standardům.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFPCR

Krytky ukončovací - zatlačovací

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Krytky vysokoteplotní - na sloupky a dříky šroubů

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: TPE/TPV – PIR Barva: černá Produktová řada: SR1026

Kuželkové ovládací prvky

Kuželkové ovládací prvky mají plynule zakřivený tvar přesýpacích hodin, který poskytuje pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.

Madla můstková – plastová

Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.

Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.

Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.

  • Materiál: Duroplast, termoplast
  • Barva: bílá, černá, žlutá, přírodní

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem

Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem mají na vnější straně rukojeti drsné hřebeny, které vytvářejí pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.

Podložky protiskluzové – samolepicí

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.


Produktová řada: SR5808

Prvky ovládací - rukou utahovatelné matice

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Prvky ovládací - s hřibovou hlavou

Hřibovitý tvar úchopu poskytuje produktu atraktivní vzhled. Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Hřibovitý tvar zajišťuje pohodlný úchop.

Produktová řada: SR6530

Prvky ovládací - s křídlovým úchopem - s vnitřním závitem

Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Prvky ovládací – rýhované – s vnitřním závitem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Prvky ovládací – s indikátorem

Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.

Prvky ovládací – s rýhováním – s vnitřním závitem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

  • z/ze 3