Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(14 Počet produktových řad)
Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.
Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.
Náš sortiment pružinových západek je navržen pro použití do dřeva i kovu. Provedení se zajišťovacím prvkem nebo bez něj a se zarážkou nebo bez ní. Jednoduchá montáž do jednoho otvoru v rámu nebo dveřích.
Produktová řada: SR5471
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze šroub, tedy část s vnějším závitem. Matice je nutno objednat samostatně. Jednotlivé díly je nutno objednat samostatně.
Produktová řada: SR1918
Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem
Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.
Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.
Produktová řada: SR1923
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Spojovací nábytkářské šrouby se používají v kombinaci se spojovacími maticemi a příčnými válcovými maticemi. Hlava šroubu a matice se shodují a tím tvoří úhledný ukončovací prvek po obou stranách spoje.
Tyto šrouby se nejčastěji používají pro montáž svépomocí a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Aplikují se snadno a rychle pomocí inbusového klíče M4 (není součástí dodávky).
K dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Ocelové šrouby jsou vyrobeny z tepelně zpracované legované oceli. Šrouby z nerezavějící oceli nejsou tepelně zpracovány.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.