Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: PEBD, EVA, PVCColor: Amarillo, Negro, RojoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | H | Color | Material completo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,167 € - 0,1757 € | 2366 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
0,1826 € - 0,1922 € | 62922 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
0,1826 € - 0,1922 € | 119420 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
0,1099 € - 0,1155 € | 28037 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
0,1283 € - 0,135 € | 15451 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
10349595 | 0,167 € - 0,1757 € | 54741 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
|
0,1774 € - 0,1866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
0,0825 € - 0,0869 € | 125958 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
0,1099 € - 0,1155 € | 6497 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
0,1283 € - 0,135 € | 6643 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Amarillo
|
Acetato de vinilo-etileno
|
||
0,0668 € - 0,104 € | 10093 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
Amarillo
|
Polietileno de baja densidad
|
||
0,0596 € - 0,0928 € | 18898 En stock |
0.614 in
15.6 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Amarillo
|
Polietileno de baja densidad
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.