Menu Search

Arandelas cautivas roscadas

En stock

Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.

Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.

Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Las arandelas cautivas tienen una rosca muy superficial en el diámetro interior.
  • Una vez pasadas las roscas no se separan del perno o del tornillo de fijación.
  • Montaje atornillado.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316 Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 w1 0.05 Compra
1,23 € - 1,76 € 99 En stock
5.0
M2.5
1.0
1,93 € - 2,76 € 116 En stock
10.0
M5
1.5
  • de 2
Arandela M2.5 5.0 1.0 Acero inoxidable 303

20145682

Rango de precios
1,76 € - 1,23 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M5 10.0 1.5 Acero inoxidable 316

20145767

Rango de precios
2,76 € - 1,93 €

Niveles de existencias
116 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090