Las bisagras con muelle son un mecanismo de muelle totalmente invisible que permite la apertura y cierre automático de una puerta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Material | Grosor general | Anchura general | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,16 € - 68,88 € | 27 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
22,04 € - 48,71 € | En producción |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
10207932 | 25,92 € - 57,30 € | 485 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
75,22 € - 166,27 € | 92 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
10207871 | 13,80 € - 30,50 € | 29 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminio
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
24,64 € - 54,47 € | En producción |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
58,42 € - 129,12 € | 90 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
57,02 € - 126,04 € | En producción |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminio
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||||
13,70 € - 30,27 € | En producción |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
15,93 € - 35,21 € | 32 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
13,70 € - 30,27 € | En producción |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
21,83 € - 48,25 € | En producción |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
22,88 € - 50,58 € | En producción |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
21,83 € - 48,25 € | En producción |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
22,94 € - 50,70 € | En producción |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
24,64 € - 37,24 € | 485 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||
35,62 € - 78,75 € | 5 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
13,80 € - 30,50 € | 32 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
22,07 € - 48,78 € | En producción |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Aluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
53,15 € - 117,49 € | 36 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar