Menu Search

Bisagras de tensión de eje dual

En stock

Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura general Material completo Compra
111,95 € - 247,46 € 12 En stock
60.0 mm
30.0 mm
Acero inoxidable
216,14 € - 477,78 € 3 En stock
50.0 mm
76.0 mm
Acero inoxidable
19,70 € - 43,55 € En producción
35.0 mm
30.0 mm
Aluminio
Bisagra de tensión 60.0 mm 30.0 mm Acero inoxidable 303

10300022

Rango de precios
247,46 € - 111,95 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
  • Forma del orificio de montaje
    Redonda
Bisagra de tensión 50.0 mm 76.0 mm Acero inoxidable 303

10300015

Rango de precios
477,78 € - 216,14 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    76.0 mm
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
  • Forma del orificio de montaje
    Redonda
Bisagra de tensión 35.0 mm 30.0 mm Aluminio

10299708

Rango de precios
43,55 € - 19,70 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.2 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Grosor general
    10.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada