Menu Search

Retenedor y pestillo para cajones premium

En stock

Los pestillos para cajones premium están disponibles con un diseño de montaje en superficie de perfil bajo suavemente curvado que es ergonómico y evita la apertura accidental por tensión o vibración. El soporte muy resistente se encuentra en el interior del cuerpo reforzado para evitar manipulaciones. La simple acción de palanca proporciona un cierre seguro de acceso fácil y rápido. La construcción de remaches potencia un rendimiento sólido y durabilidad. Esto hace que este pestillo sea ideal para aplicaciones en interior y al aire libre y cuenta con una carga de trabajo máxima de 1200 N. Está disponible con llave y sin llave.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Anchura general Altura general Compra
En producción
64.5 mm
Negro
26.5 mm
17.0 mm
8 En stock
64.5 mm
Cromado
26.5 mm
17.0 mm
9 En stock
64.5 mm
Negro
26.5 mm
17.0 mm
Pestillo Extraíble - Longitud general: 64.5 mm | 2.539 in ; Anchura general: 26.5 mm | 1.043 in ; Altura general - 17.0 mm | 0.669 in ; Características especiales -Sin llave

10281031


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    17.0 mm
  • Longitud general
    64.5 mm
  • Anchura general
    26.5 mm
Pestillo Extraíble - Longitud general: 64.5 mm | 2.539 in ; Anchura general: 26.5 mm | 1.043 in ; Altura general - 17.0 mm | 0.669 in ; Características especiales -Sin llave

10281055


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    17.0 mm
  • Longitud general
    64.5 mm
  • Anchura general
    26.5 mm
Pestillo Extraíble - Longitud general: 64.5 mm | 2.539 in ; Anchura general: 26.5 mm | 1.043 in ; Altura general - 17.0 mm | 0.669 in ; Características especiales -Con llave

10281024


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    17.0 mm
  • Longitud general
    64.5 mm
  • Anchura general
    26.5 mm