Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PE, PP, PEBD Color: Amarillo, Negro, Gris, Natural, Azul Series Code: SRF0023, SR1062
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0277 € - 0,0431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0284 € - 0,0442 € | 4000 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0503 € - 0,0782 € | 3000 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,0547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
0,0461 € - 0,0718 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
0,0419 € - 0,0652 € | 1100 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.