10149782
BSS015A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1050 - 10499 | 0,5257 € |
10500 - 52499 | 0,4779 € |
52500 + | 0,4345 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.6 - 7.4 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.26 - 0.291 in |
Altura de la base | 4.7 mm |
Altura de la base | 0.185 in |
Diámetro de la base | 19.0 mm |
Diámetro de la base | 0.748 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de vástago dividido |
Color | Natural |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PA |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar