Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta mini con alojamiento de 45º

En stock

Los mini pestillos de cuarto de vuelta con carcasa de 45 grados están diseñados especialmente con un muelle interno que proporciona una torsión de hasta 1 mm.

La leva se asienta en un ángulo de 45 grados respecto a la carcasa. El pestillo se ofrece con opciones alternativas de agarre y tres tipos de cabeza, que incluyen la cuadrada de 6 mm, la triangular de 7 mm y la ranurada.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto en negro y cromado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Tipo de llave Longitud de agarre Compra
20067526 6,10 € - 13,73 € 1 En stock
Cromado
Llave ranurada
20.5 mm
6,10 € - 13,73 € 8 En stock
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
19.5 mm
6,10 € - 13,73 € 95 En stock
Pulvicubierto
Llave cuadrada 6,0 mm
19.5 mm
6,10 € - 13,73 € 161 En stock
Cromado
Llave ranurada
19.5 mm
6,10 € - 13,73 € 87 En stock
Pulvicubierto
Llave cuadrada 6,0 mm
20.5 mm
6,10 € - 13,73 € 25 En stock
Cromado
Llave cuadrada 6,0 mm
20.5 mm
6,10 € - 13,73 € 919 En stock
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
6,10 € - 13,73 € 125 En stock
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
20.5 mm
6,10 € - 13,73 € En producción
Cromado
Llave cuadrada 6,0 mm
19.5 mm
6,10 € - 13,73 € 230 En stock
Pulvicubierto
Llave ranurada
20.5 mm
6,10 € - 13,73 € 6 En stock
Pulvicubierto
Llave triangular 7,0 mm
20.5 mm
6,10 € - 13,73 € En producción
Pulvicubierto
Llave ranurada
13.5 mm
6,10 € - 13,73 € En producción
Cromado
Llave cuadrada 6,0 mm
13.5 mm
6,10 € - 13,73 € 322 En stock
Pulvicubierto
Llave ranurada
19.5 mm
6,10 € - 13,73 € En producción
Pulvicubierto
Llave triangular 7,0 mm
19.5 mm
6,10 € - 13,73 € 299 En stock
Pulvicubierto
Llave cuadrada 6,0 mm
13.5 mm
6,10 € - 13,73 € 139 En stock
Pulvicubierto
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
6,10 € - 13,73 € 125 En stock
Cromado
Llave ranurada
13.5 mm
Pestillo de llave Llave ranurada Natural

20067526

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    20.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm Natural

20067441

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave cuadrada 6,0 mm Negro

20067397

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave ranurada 19.5 mm Aleación de zinc fundido

20067502

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave cuadrada 6,0 mm Negro

20124052

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    20.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave cuadrada 6,0 mm Natural

20124038

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    20.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm Natural

20067427

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
919 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    13.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm Natural

20067465

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    20.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave cuadrada 6,0 mm Natural

20124045

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de agarre
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave ranurada 20.5 mm Aleación de zinc fundido

20124083

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    20.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm Negro

20124069

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    20.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave ranurada 13.5 mm Aleación de zinc fundido

20124076

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de agarre
    13.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave cuadrada 6,0 mm Natural

20124021

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de agarre
    13.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave ranurada 19.5 mm Aleación de zinc fundido

20124090

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm Negro

20067458

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud de agarre
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave cuadrada 6,0 mm Negro

20067373

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
299 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    13.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm Negro

20067434

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    13.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de llave Llave ranurada 13.5 mm Aleación de zinc fundido

20067489

Rango de precios
13,73 € - 6,10 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    13.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    13.5 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Aleación de zinc fundido