Estos interruptores de parada/inicio por presión con resorte tienen una clasificación de 10 amp a 600 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están también engrasados y estancos. Acreditados por UL/CSA/CE.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Índice de elasticidad | Longitud general | Material | Diámetro del cable | Diámetro exterior | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,033 € - 5,2976 € | En producción |
7.35 Nmm
7.35 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Acero inoxidable
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
7,6216 € - 8,0226 € | En producción |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
5.5 in
139.7 mm
|
Acero inoxidable
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
1,8526 € - 1,9503 € | En producción |
0.23 Nmm
0.23 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,8526 € - 1,9503 € | En producción |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,8536 € - 1,9513 € | En producción |
0.05 Nmm
0.05 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
10439173 | 1,8536 € - 1,9513 € | En producción |
1.73 Nmm
1.73 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||
1,8536 € - 1,9513 € | En producción |
0.84 Nmm
0.84 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,8536 € - 1,9513 € | En producción |
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,4253 € - 2,5533 € | En producción |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,9446 € - 2,047 € | En producción |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,9446 € - 2,047 € | En producción |
1.21 Nmm
1.21 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,9446 € - 2,047 € | En producción |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
10424797 | 1,9486 € - 2,051 € | 5 En stock |
6.79 Nmm
6.79 Nmm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||||
1,9446 € - 2,047 € | En producción |
2.57 Nmm
2.57 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,9486 € - 2,051 € | En producción |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,958 € - 2,061 € | En producción |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,958 € - 2,061 € | En producción |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,155 € - 2,2683 € | 26 En stock |
0.05 Nmm
0.05 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
Acero al carbono
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,05 € - 2,158 € | En producción |
5.46 Nmm
5.46 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,234 € - 2,3516 € | 20 En stock |
2.14 Nmm
2.14 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar