Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bisagras de elevación Pestillos magnéticos

 (10 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Bisagra de elevación con montaje atornillado

Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.

Bisagras de elevación con desplazamiento metálicas

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Acero, Acero inoxidable, Aleación de zinc fundido, Aleación de zincColor: Natural, Negro, Gris, , CromadoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code:

Bisagras de elevación en línea metálicas

Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.

Con rosca para tornillo ultrafino

Los seguros magnéticos con rosca para tornillos ultrafinos son ideales para las áreas en las que se dispone de muy poco espacio. Están hechos en acero niquelado con un potente imán de neodimio.

Contraplacas

Nuestra gama de contraplacas es ideal para los seguros que no se suministran con contraplacas como estándar o cuando se requieren contraplacas adicionales

Pestillos magnéticos de pulsación

Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.

Seguros magnéticos - Embutidos

Nuestra gama de seguros magnéticos embutidos es perfecta para usarse cuando se requiere un acabado al ras. No solo ofrecen un buen aspecto sino que también proporcionan muchas ventajas prácticas como la facilidad de aplicación y la seguridad añadida.

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa de plástico

Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica

Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5428

Seguros magnéticos con encaje a presión

Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5427