En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(19 conjuntos de productos)
Estos son los cierres con leva económicos mini
Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Los pestillos de leva están diseñados para bloquear y asegurar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se asegura enganchándolo al marco o al cierre en la parte posterior.
Estos cierres ofrecen un montaje sin herramientas rápido y fácil. Pueden montarse en puertas de un grosor estándar y es ideal para aplicaciones de acceso ligeras.
La gama incluye varios tipos de cierres: llave maestra, con llave igual y con llave diferente.
El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.
El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).
Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido
Los mini pestillos de cuarto de vuelta con carcasa de 45 grados están diseñados especialmente con un muelle interno que proporciona una torsión de hasta 1 mm.
La leva se asienta en un ángulo de 45 grados respecto a la carcasa. El pestillo se ofrece con opciones alternativas de agarre y tres tipos de cabeza, que incluyen la cuadrada de 6 mm, la triangular de 7 mm y la ranurada.
Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.
Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre
Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Los pestillos de cuarto de vuelta con alas están disponibles con una carcasa extra larga. Son ideales para puertas aislantes del ruido y se suministran con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Están disponibles en zinc fundido cubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre
Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior, una tuerca de montaje y dos llaves tipo euro estándar (5333).
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos proporcionan mayor seguridad e impiden entradas no autorizadas al tiempo que permiten un acceso fácil cuando se abren. Los productos incluyen varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Los pestillos cam lock mini con alas son ideales para aplicaciones de menor peso donde escasea el espacio. Están disponibles en zinc fundido pulvicubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre
Esta gama de cierres con leva de bloqueo es adecuada para displays, cabinas de seguridad y armarios. Se ofrece una selección de llaves iguales o llaves diferentes y una variedad de rangos de agarre que se adapta a las necesidades de la aplicación.
Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.
Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.