Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Arandelas de hombro

 (15 conjuntos de productos)


Anillos de fijación

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.

Arandelas de hombro

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Asas de bloqueo

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

Bisagras de esquina - Pasador fijo

Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.

Bloqueo de enlace con retenedor

Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado

Guardapolvos

Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.

Kit de conjuntos de varillas únicas

Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.

Llaveros

Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.

  • Disponibles enocho colores surtidos, incluidos: naranja, negro, morado, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.
  • Vienen enpaquetes de 100 llaveros, como estándar.

Patas para palets

Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.

El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.

Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.

  • Disponemos de opciones de apilaje.

Pestillos con seguridad

Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)

Pestillos de expansión

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.

Pestillos de tracción

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

Pestillos para cajones con muelle con retenedor

Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.

Placa de golpeo y pestillo para cajones con aro de cable

Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado

Placas de señalización

Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.