Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Controlador y herramienta operado Fijo Arandelas de retención

 (28 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anillos de fijación

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.

Arandelas cautivas roscadas

Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.

Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.

Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Las arandelas cautivas tienen una rosca muy superficial en el diámetro interior.
  • Una vez pasadas las roscas no se separan del perno o del tornillo de fijación.
  • Montaje atornillado.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316 Series Code:

Arandelas de retención

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Asas de bloqueo

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

Bisagras de esquina - Pasador fijo

Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.

Cerraduras para mobiliario: cerrojo de muelle

Las cerraduras de cajón con cerrojo de muelle están disponibles para aplicaciones de alta seguridad. Son cerraduras de cajón de cierre automático con fijación en superficie/borde recomendadas para cajones de madera. Para mayor seguridad, la cerradura dispone de un sistema anti-perforación y la llave únicamente puede extraerse en posición cerrada. Se encuentra disponible una versión con arandela de fijación diseñada específicamente para puertas de madera deslizantes. Esta cerradura a presión es ideal para armarios, mostradores y archivadores de madera. Su cierre a presión permite ahorrar tiempo en espacios comerciales de gran actividad. Ofrece un alto nivel de seguridad y dispone de un sistema anti-perforación. La cerradura a presión de pulsador económica con fijación de tuerca tiene un mecanismo con pestillo de disco con un práctico funcionamiento de “empujar para cerrar, llave para abrir”. Su movimiento de cierre es únicamente de 45 grados, la llave no se bloquea en posición abierta. Esta cerradura encaja en un orificio de montaje doble D estándar y es apropiada para puertas correderas, vitrinas y tablones de anuncios acristalados

Código De La Serie: SR1887

Cierre de cuarto de vuelta

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

Guardapolvos

Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.

Kit de conjuntos de varillas únicas

Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.

Llaveros

Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.

  • Disponibles enocho colores surtidos, incluidos: naranja, negro, morado, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.
  • Vienen enpaquetes de 100 llaveros, como estándar.

Mini pestillos de compresión ajustable

Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado

Mini pestillos de cuarto de vuelta con muelle

Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido

Código De La Serie: SR5528

Patas para palets

Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.

El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.

Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.

  • Disponemos de opciones de apilaje.

Pestillos de tracción

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

Mini cerraduras de cuarto de vuelta - Orificio de montaje de 45 grados

Los mini pestillos de cuarto de vuelta con carcasa de 45 grados están diseñados especialmente con un muelle interno que proporciona una torsión de hasta 1 mm.

La leva se asienta en un ángulo de 45 grados respecto a la carcasa. El pestillo se ofrece con opciones alternativas de agarre y tres tipos de cabeza, que incluyen la cuadrada de 6 mm, la triangular de 7 mm y la ranurada.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto en negro y cromado

Pestillos de compresión - Ajustable

Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm

Código De La Serie: SR5547

Pestillos de compresión fija

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Pestillos de cuarto de vuelta a presión de plástico

Cierres de plástico con clip de agarre que permiten al usuario tirar de la puerta para abrirla con facilidad. El bombín de esta gama es un reborde doble de 5 mm con una contratuerca.

Pestillos de expansión

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.

Pestillos de leva con vuelta de asa - Ajustables

Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Pestillos de muelle de cuarto de vuelta

Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.

  • Clasificación IP65
  • Los acabados incluyen: acero inoxidable, pulvicubierto en negro o cromado.


Código De La Serie: SR5530

Pestillos para cajones con muelle con retenedor

Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.

Placa de golpeo y pestillo para cajones con aro de cable

Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado

Placas de señalización

Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.

  • de 2