En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(48 conjuntos de productos)
Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.
Nuestra gama de cubiertas de fusibles de ajuste rápido proporciona una solución sencilla para proporcionar el aislamiento necesario de los componentes de protección de circuitos. La construcción de PVC blando proporciona flexibilidad cuando los portafusibles no se pueden ensamblar.
Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.
Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.
Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. El tornillo apretado ofrece un bloqueo seguro cuando las patas se expanden. Están recomendados para asegurar componentes PCB pesados.
Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Las guías de fijación de circuito impreso a 90º son una herramienta útil para montar placas de circuito impreso y paneles pequeños en ángulos rectos dentro del equipo. Estas guías son un recambio rápido y fácil de los soportes de aluminio para un montaje seguro.
Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Los extractores de tarjetas se instalan en las PCB para facilitar la extracción de la tarjeta en un espacio limitado. Los extractores e insertadores de PCB se montan directamente en la placa, ofreciendo un asa para que el técnico pueda tirar de la placa sin tocar los circuitos. Los extractores actúan como palanca, usando la fuerza mecánica contra un bastidor guía o chasis para sacar la placa. Los extractores de efecto palanca facilitan la inserción y extracción de tarjetas
Interruptores basculantes SPST disponibles con luz indicadora y todos vienen con una marca de ENCENDIDO-APAGADO para usar con cualquier aplicación eléctrica. 16 amperios 125 VCA, 10 amperios 250 VCA. Los orificios de instalación son de 2,8 cm por 1.3 cm. Acreditados por UL y CSA.
Las patas de montaje se utilizan para asegurar las placas de circuito impreso a un chasis.
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.
Estos soportes se instalan en la placa inferior empujándolos en un espárrago o tornillo n.º 8 o M4. Los dientes en el interior del espaciador se agarran a las roscas. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.
Estos separadores se encajan unos sobre otros para apilar cualquier cantidad de placas. El artículo MB-1-156 puede completar la pila
Estos soportes se montan de forma segura con un tornillo n.º 4 o M3. El diseño con desplazamiento permite un embalaje denso.
Estos soportes únicos actúan como un resorte. La pieza se dobla y puede ofrecer un soporte continuo a la PCB.
Estos separadores tienen fijaciones de abeto en ambos extremos para proporcionar un bloqueo seguro. El montaje de orificio ciego es flexible y encajará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados.
Estos innovadores separadores se montan en un panel con un remache que está diseñado en la pieza. Cuando empuja la cabeza del separador hacia abajo, las patas se expanden bloqueándose en el sitio. Están disponibles en 13 longitudes de separadores métricas en nylon clasificado UL94 V-2.
Estos soportes se montan desde la parte inferior del chasis dejando poca protusión en la parte exterior. Se montan en un orificio cuadrado de .375 x .313 en el chasis para evitar la rotación. Bloquea la placa del circuito impreso en el sitio con un brazo de sujeción para bordes que es extraíble.
El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB. El resorte integrado permite la flexión del panel superior y es adecuado para los paneles de control táctil.
El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB y la sujeción de cuarto de vuelta hace más fácil la aplicación
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.