Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Roscado Proyectar

 (50 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona, PEBD, TPE, GTP Color: Gris, Natural, Amarillo, Transparente, Rosa, Rojo, Negro Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPEColor: AzulEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SRF0010

Capuchones para extremos a presión

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE, , PEBDColor: Azul, , RojoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Capuchones protectores con rosca - Roscas BSP/Gas

Los capuchones protectores PEAD con rosca se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Se recomienda su ajuste manual aunque la cabeza hexagonal permite su ajuste y extracción con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. El capuchón cuenta con un disco de sellado interior de neopreno para evitar fugas y goteos. Compatible con roscas BSP/Gas. Nuestra gama se suministra en amarillo, con numerosas opciones de tamaño disponibles.

Series Code: SR1126

Capuchones protectores con rosca - Roscas UNF

Estos capuchones protectores de polietileno con rosca UNF protegen a la vez que evitan fugas y goteos. Son resistentes a los disolventes y previenen posibles cortes. Un disco de sellado de neopreno evita fugas y goteos, y la cabeza hexagonal puede ajustarse con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja, pero se recomienda su ajuste manual. Nuestra gama está disponible en amarillo o rojo. También le puede interesar nuestra gama de capuchones protectores métricos. y nuestra selección de capuchones protectores roscados.

Series Code: SR1126

Capuchones protectores con rosca - Roscas métricas

Los capuchones protectores de polietileno amarillo con rosca métrica cuentan con un disco de sellado interior de neopreno para limitar la contaminación de depósito y entrada de partículas. Son ideales para proteger roscas métricas. Mientras se recomienda su ajuste manual, el capuchón se puede colocar o extraer con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. Nuestra gama ofrece una variedad de tamaños para adaptarse a sus necesidades.

Series Code: SR1126

Capuchones protectores para terminales con junta tórica

Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.

El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.

Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.

  • Diseñados para proteger los conectores para terminales con junta tórica usados en las conexiones hidráulicas.
  • Presentan una longitud general mayor para ofrecer más protección.
  • Adecuados para roscas UNF y JIC.
Material: PEBD Color: Negro, Azul Series Code: SRCFST, SR1078

Capuchones protectores roscados - Roscas BSP/Gas

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Compatibles con roscas BSP/Gas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Capuchones protectores roscados - Roscas UNF/JIC

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son adecuados para roscas UNF/JIC. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. También le puede interesar nuestra gama de capuchones roscados métricos.

Código De La Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capuchones protectores roscados - Roscas métricas

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son compatibles con roscas métricas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, GTP Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.

Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.

Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo


  • Materiales: polietileno de alta densidad (PEAD), poliamida (PA) y aluminio.
  • Colores: negro, gris y natural


Código De La Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Conteras roscadas redondas

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris


Código De La Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos

Código De La Serie: SR5438, SR1571

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pomo moleteado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espárrago roscado - Hembra

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de asa en T - Espárrago roscado

Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.

Código De La Serie: SR6540

Pomos de champiñón

Los mangos de dos volúmenes de tipo champiñón proporcionan a los productos un aspecto acabado y estéticamente agradable. Estos mangos de plástico moldeados son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las herramientas para máquinas, plantillas y fijaciones. El diseño de champiñón ofrece un agarre cómodo.

Código De La Serie: SR6530

Pomos de control - Con marcado

Los pomos de control con marcas son ideales para aplicaciones que requieren, ajustes de posición precisos. Estos pomos están diseñados con un borde moleteado con forma ergonómica y marca del indicador para una correcta configuración y ajuste.

Pomos de mariposa - Inserto ahusado/roscado

Los pomos de mariposa ahusados con rebordes hembra están diseñados para ofrecer un buen apoyo con cada giro haciendo que sean ideales para aplicaciones que requieren ser ajustadas y aflojadas con frecuencia. Estos pomos ahusados de plástico con rebordes con insertos de acero ofrecen un fácil agarre y son duraderos.

Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago roscado

Los pomos moleteados de diamante tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Ruedas flotantes

Nuestras ruedas flotantes están diseñadas para usar en condiciones húmedas y secas. Garantizan un movimiento suave de materiales planos delicados o pulidos. Las bolas están disponibles en dos opciones de material y color. La bola roja de poliuretano (Shore A 90-95) es más resistente. El caucho negro (Shore A 80-85) es para la mayoría de las demás aplicaciones. La altura es ajustable, por lo que resultan muy prácticas. Cuenta con un vástago de BZP. Hay opciones de orientación a la derecha o a la izquierda para adaptarse a sus necesidades. Se suministra totalmente o parcialmente montada, y también está disponible en una opción de «solo bola».

  • de 2