Valikko Haku

Minijohtopidikkeet

Varastossa

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
96 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1052 € - 0,1272 € 88107 Varastossa
6.7 mm
3.0 mm
Sisään painettava
2.9 mm
1.0 - 1.2 mm
0,713 € - 0,713 € 1941 Varastossa
4.8 mm
3.2 mm
Liima
2.6 mm
0,1879 € - 0,2141 € 67000 Varastossa
8.3 mm
4.0 mm
Kuusipuu
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
0,1102 € - 0,1148 € 4765 Varastossa
4.6 mm
4.8 mm
Liima
1.0 mm
0,0923 € - 0,0981 € 19755 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
Liima
3.0 mm
0,4271 € - 0,4572 € 7685 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
6.1 mm
0,3799 € - 0,4103 € 1446 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,0972 € - 0,1178 € 120998 Varastossa
4.8 mm
1.7 mm
Sisään painettava
0.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 1000 Varastossa
4.8 mm
1.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € 1 Varastossa
6.7 mm
3.0 mm
Sisään painettava
2.9 mm
1.2 - 1.6 mm
0,2653 € - 0,3026 € 20015 Varastossa
12.5 mm
4.0 mm
Kuusipuu
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
0,2183 € - 0,2514 € 16007 Varastossa
4.4 mm
4.4 mm
Liima
3.0 mm
0,3107 € - 0,3313 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.6 mm
4.8 mm
Liima
2.8 mm
0,3107 € - 0,3313 € 4306 Varastossa
7.9 mm
8.0 mm
Liima
4.1 mm
MWSEB-6-01A2-RT 0,3107 € - 0,3313 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.9 mm
9.1 mm
Liima
7.6 mm
0,1768 € - 0,2514 € 55561 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
  • / 5
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-1-4-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-3-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
17461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 8.1 mm PA

MWSEA3-2-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
18972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLT1-1-01

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2307 €

Varastotasot
6695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.5 mm 7.1 mm PA

MOFNSB-2-01A-RT

Hinta-alue
0,2276 € - 0,2048 €

Varastotasot
1996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Fibre Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Sisäkorkeus
    2.5 mm
Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-1-7.7-01

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-2-7.7-01

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1658 €

Varastotasot
20987 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 4.3 mm PA

SMWS1-1-19

Hinta-alue
0,194 € - 0,186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA2-2-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
27523 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-4-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
23058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.5 mm 7.4 mm PA

MWSEA4-1-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.6 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLT1-1-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.5 mm 7.1 mm PA

MOFNSB-2-19A-RT

Hinta-alue
0,2618 € - 0,2356 €

Varastotasot
2618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Fibre Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Sisäkorkeus
    2.5 mm
Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-1-7.7-19

Hinta-alue
0,2929 € - 0,257 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-2-7.7-19

Hinta-alue
0,2929 € - 0,257 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 4.3 mm PA

SMWS-1-19

Hinta-alue
0,194 € - 0,186 €

Varastotasot
12806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA1-1-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
30050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA2-2-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
84931 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-4-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.5 mm 7.4 mm PA

MWSEA4-1-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
2402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.6 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLT-1-19

Hinta-alue
0,4836 € - 0,4435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-1-4.1-01

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1658 €

Varastotasot
2650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-2-4.1-01

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1658 €

Varastotasot
3861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 4.3 mm PA

SMWS-1-01

Hinta-alue
0,1687 € - 0,1618 €

Varastotasot
16910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA1-1-1-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
22697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-1-3-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
3382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-2-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-4-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-1-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-1-3-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
28962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-1-2-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
2036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-1-4-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
10030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-3-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-1-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
30026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA2-1-2-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA1-1-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-3-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
99457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 8.1 mm PA

MWSEA3-2-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
218010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLT-1-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Ruuvi 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLTB-1-19

Hinta-alue
0,4601 € - 0,4228 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-1-4.1-19

Hinta-alue
0,2929 € - 0,257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-2-4.1-19

Hinta-alue
0,2929 € - 0,257 €

Varastotasot
7290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 4.3 mm PA

SMWS1-1-01

Hinta-alue
0,1687 € - 0,1618 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Standoff Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA1-1-1-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-1-3-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-2-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-4-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
137793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-1-3-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-1-2-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
20903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-1-4-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-3-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA2-1-2-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
17895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-1-4-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS1-1-01

Hinta-alue
0,2114 € - 0,1851 €

Varastotasot
3837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 8.5 mm 4.3 mm PA

MWS-3-19

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2183 €

Varastotasot
23821 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-01

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0972 €

Varastotasot
12144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-1-01

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0972 €

Varastotasot
8369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-19

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1052 €

Varastotasot
2980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Kuusipuu 2.8 mm 8.4 mm PA

MBHWSSE-1-19

Hinta-alue
0,2463 € - 0,2161 €

Varastotasot
4494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kuusipuu
  • Kannatintyyppi
    Blind Hole
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-01A2-RT

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS-1-01

Hinta-alue
0,2114 € - 0,1851 €

Varastotasot
94183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 8.5 mm 4.3 mm PA

MWS-2-19

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-1-19

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1052 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-19

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1052 €

Varastotasot
7066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-2-19

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1052 €

Varastotasot
12705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.2 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Kuusipuu 2.8 mm 12.5 mm PA

MBHWSSE1-1-19

Hinta-alue
0,348 € - 0,3051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kuusipuu
  • Kannatintyyppi
    Blind Hole
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-19A2-RT

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2473 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-19A2-RT

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4271 €

Varastotasot
18909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-19A2-RT

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4271 €

Varastotasot
101728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-19A2-RT

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4271 €

Varastotasot
6840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    7.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-19A2

Hinta-alue
0,4103 € - 0,3799 €

Varastotasot
3039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-01A2-RT

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-01A2-RT

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
8184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    6.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-01A2

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2183 €

Varastotasot
77267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS-1-19

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS1-1-19

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2183 €

Varastotasot
6373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-01

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0972 €

Varastotasot
35157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-1-01

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-1-19

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1052 €

Varastotasot
88107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLTB-1-19A-RT

Hinta-alue
0,713 € - 0,713 €

Varastotasot
1941 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Kuusipuu 2.8 mm 8.3 mm PA

MBHWSSE-1-01

Hinta-alue
0,2141 € - 0,1879 €

Varastotasot
67000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kuusipuu
  • Kannatintyyppi
    Blind Hole
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Hinta-alue
0,1148 € - 0,1102 €

Varastotasot
4765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-19A2-RT

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0923 €

Varastotasot
19755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4271 €

Varastotasot
7685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    6.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-19A2

Hinta-alue
0,4103 € - 0,3799 €

Varastotasot
1446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-1-01

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0972 €

Varastotasot
120998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-1-19

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1052 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-2-01

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0972 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.2 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Kuusipuu 2.8 mm 12.5 mm PA

MBHWSSE1-1-01

Hinta-alue
0,3026 € - 0,2653 €

Varastotasot
20015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kuusipuu
  • Kannatintyyppi
    Blind Hole
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-01A2-RT

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2183 €

Varastotasot
16007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-01A2-RT

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-01A2-RT

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
4306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-01A2-RT

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    7.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-01A2

Hinta-alue
0,2514 € - 0,1768 €

Varastotasot
55561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm