Valikko Haku

Pulttien suojahatut

Varastossa

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Vihreä, Ruskea, Harmaa, Valkoinen Series Code: SR1802, SRF0074

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus H3 d Pultin kierre D Väri H2 H1 Osta
1,1385 € - 1,771 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0 mm
75.0 mm
M48
91.6 mm
Musta
81.0 mm
78.5 mm
  • / 4
Pultin suoja 1/4 10.9 mm LDPE Musta

10882

Hinta-alue
0,263 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.9 mm
  • Pultin kierre
    1/4
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pultin suoja M12 17.8 mm LDPE Musta

110820

Hinta-alue
0,081 € - 0,0508 €

Varastotasot
1830 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.8 mm
  • Pultin kierre
    M12
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pultin suoja M10 15.8 mm LDPE Musta

110824

Hinta-alue
0,2507 € - 0,1143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • Pultin kierre
    M10
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja M8 12.8 mm LDPE Valkoinen

12723

Hinta-alue
0,171 € - 0,1018 €

Varastotasot
6421 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Pultin suoja M16;5/8 23.7 mm LDPE Valkoinen

12727

Hinta-alue
0,5175 € - 0,1903 €

Varastotasot
1031 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Pultin suoja M10 16.8 mm LDPE Musta

12839

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1145 €

Varastotasot
84298 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Pultin suoja M24 35.8 mm LDPE Valkoinen

12892

Hinta-alue
0,3587 € - 0,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Pultin suoja M5 7.9 mm LDPE Valkoinen

12924

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Pultin suoja M5 9.8 mm LDPE Harmaa

494801

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0473 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Pultin suoja M12;1/2 18.8 mm LDPE Harmaa

494805

Hinta-alue
0,2953 € - 0,1406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Pultin suoja M20 29.8 mm LDPE Harmaa

494809

Hinta-alue
0,5577 € - 0,2984 €

Varastotasot
917 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Pultin suoja 7/16 15.8 mm LDPE Harmaa

494813

Hinta-alue
0,2142 € - 0,1145 €

Varastotasot
1228 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • Pultin kierre
    7/16
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Vihreä

17218

Hinta-alue
0,1474 € - 0,0531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • Pultin kierre
    5/16 UNF
  • Väri
    Vihreä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja 7/16 15.8 mm LDPE Musta

10886

Hinta-alue
0,2961 € - 0,1145 €

Varastotasot
562 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • Pultin kierre
    7/16
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja M14 20.8 mm LDPE Musta

110822

Hinta-alue
0,2518 € - 0,1193 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • Pultin kierre
    M14
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja M22 31.8 mm LDPE Musta

12046

Hinta-alue
0,8481 € - 0,3285 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Pultin suoja M12;1/2 18.8 mm LDPE Valkoinen

12725

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1451 €

Varastotasot
6142 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Pultin suoja M6 9.8 mm LDPE Musta

12837

Hinta-alue
0,144 € - 0,056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Pultin suoja M14 21.8 mm LDPE Musta

12841

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Pultin suoja M20 29.8 mm LDPE Valkoinen

12920

Hinta-alue
0,7705 € - 0,2984 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Pultin suoja M20 29.8 mm LDPE Musta

12970

Hinta-alue
0,7705 € - 0,2984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Pultin suoja M8 12.8 mm LDPE Harmaa

494803

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Pultin suoja M16 23.7 mm LDPE Harmaa

494807

Hinta-alue
0,3766 € - 0,1903 €

Varastotasot
632 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Pultin suoja M24 35.8 mm LDPE Harmaa

494811

Hinta-alue
0,9516 € - 0,4833 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Pultin suoja 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Vihreä

17213

Hinta-alue
0,1474 € - 0,0531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • Pultin kierre
    5/16 UNF
  • Väri
    Vihreä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja 1/4 10.9 mm LDPE Valkoinen

10883

Hinta-alue
0,263 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.9 mm
  • Pultin kierre
    1/4
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja M12 17.8 mm LDPE Valkoinen

110821

Hinta-alue
0,081 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.8 mm
  • Pultin kierre
    M12
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja M10 9.8 mm LDPE Valkoinen

110825

Hinta-alue
0,2507 € - 0,1141 €

Varastotasot
5175 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • d
    9.8 mm
  • Pultin kierre
    M10
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja M10 16.8 mm LDPE Valkoinen

12724

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1145 €

Varastotasot
71633 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Pultin suoja M18 26.8 mm LDPE Valkoinen

12836

Hinta-alue
0,6411 € - 0,2478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Pultin suoja M12;1/2 18.8 mm LDPE Musta

12840

Hinta-alue
0,2162 € - 0,1451 €

Varastotasot
11841 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Pultin suoja M24 35.8 mm LDPE Musta

12893

Hinta-alue
0,3587 € - 0,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Pultin suoja M18 26.8 mm LDPE Musta

12955

Hinta-alue
0,6382 € - 0,2478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Pultin suoja M6 9.8 mm LDPE Harmaa

494802

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0532 €

Varastotasot
15505 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Pultin suoja M14 21.8 mm LDPE Harmaa

494806

Hinta-alue
0,3076 € - 0,156 €

Varastotasot
1052 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Pultin suoja M22 31.8 mm LDPE Harmaa

494810

Hinta-alue
0,6095 € - 0,3107 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Pultin suoja 5/16 UNF Ruskea LDPE

17212

Hinta-alue
0,1474 € - 0,0531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • Pultin kierre
    5/16 UNF
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja 7/16 15.8 mm LDPE Valkoinen

10887

Hinta-alue
0,2961 € - 0,1145 €

Varastotasot
761 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • Pultin kierre
    7/16
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja M14 20.8 mm LDPE Valkoinen

110823

Hinta-alue
0,2518 € - 0,1247 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • Pultin kierre
    M14
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja M6 9.8 mm LDPE Valkoinen

12722

Hinta-alue
0,144 € - 0,0532 €

Varastotasot
8048 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Pultin suoja M14 21.8 mm LDPE Valkoinen

12726

Hinta-alue
0,4226 € - 0,156 €

Varastotasot
6141 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Pultin suoja M8 12.8 mm LDPE Musta

12838

Hinta-alue
0,1316 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Pultin suoja M16;5/8 23.7 mm LDPE Musta

12842

Hinta-alue
0,2012 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Pultin suoja M22 31.8 mm LDPE Valkoinen

12921

Hinta-alue
0,4038 € - 0,4038 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Pultin suoja M5 9.8 mm LDPE Musta

15211

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Pultin suoja M10 16.8 mm LDPE Harmaa

494804

Hinta-alue
0,2142 € - 0,1145 €

Varastotasot
2870 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Pultin suoja M18 26.8 mm LDPE Harmaa

494808

Hinta-alue
0,4629 € - 0,2478 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Pultin suoja 1/4 10.9 mm LDPE Harmaa

494812

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1018 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.9 mm
  • Pultin kierre
    1/4
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Musta

17217

Hinta-alue
0,1474 € - 0,0702 €

Varastotasot
32498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • Pultin kierre
    5/16 UNF
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pultin suoja M4 6.9 mm LDPE Musta

20571559

Hinta-alue
0,0177 € - 0,0114 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Pultin suoja M30 45.8 mm LDPE Musta

20571580

Hinta-alue
0,5201 € - 0,3343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Pultin suoja M39;M40 59.7 mm LDPE Musta

20571610

Hinta-alue
0,8895 € - 0,5718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Pultin suoja M52 80.0 mm LDPE Musta

20571658

Hinta-alue
2,254 € - 1,449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Pultin suoja M27;M28 40.8 mm LDPE Musta

20571573

Hinta-alue
0,2326 € - 0,1495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Pultin suoja M42 63.7 mm LDPE Musta

20571627

Hinta-alue
1,5215 € - 0,9781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Pultin suoja M56 85.0 mm LDPE Musta

20571665

Hinta-alue
2,415 € - 1,5525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Pultin suoja M36 54.8 mm LDPE Musta

20571603

Hinta-alue
0,6843 € - 0,4399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Pultin suoja M33 49.8 mm LDPE Musta

20571597

Hinta-alue
0,6118 € - 0,3933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Pultin suoja M64 95.0 mm LDPE Musta

20571672

Hinta-alue
2,576 € - 1,656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Pultin suoja M45 69.7 mm LDPE Musta

20571634

Hinta-alue
1,6905 € - 1,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Pultin suoja M48 75.0 mm LDPE Musta

20571641

Hinta-alue
1,771 € - 1,1385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm