Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Nailon Kierteinen Painoniitit

 (26 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kierretangot ja -tapit

Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.

Kierretulpat tiivisteellä

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, PA6, PA;TPEVäri: Punainen, Keltainen, ValkoinenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet

Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteitä käytetään yleisesti hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla. Niissä on uritettu pää, johon on helppo tarttua, ja ne tarjoavat erinomaisen suojauksen lialta, kosteudelta ja korroosiolta. Niitä on saatavilla UNF-, NPT-, metrisillä ja BSP/Gas-kierteillä.

Series Code: SR5759, SR5757

Kierteelliset suojatulpat - UNF/JIC-kierre

Kierteellisiä polyetyleenistä valmistettuja suojatulppia käytetään kaikkialla autoteollisuudella ja fluiditekniikka- ja koneenrakennusalalla. Ne suojaavat kierteytettyjä komponentteja pölyltä, kosteudelta ja vaurioilta. Valikoima sopii UNF/JIC-kierteille. Valikoimaamme on saatavana keltaisena tai punaisena ja eri kokovaihtoehtoina erilaisiin käyttökohteisiin. Sinua saattaa kiinnostaa myös metrinen kierresuojusvalikoimamme.

Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Kierteelliset suojatulpat - leveä laippa

Leveälaippaiset kierteelliset suojatulpat on valmistettu nailonista maalin imeytymiseksi ja hilseilyn minimoimiseksi, jotta vältytään lialta tulppaa irrotettaessa. Nitriilitiiviste tiivistää tulpan vastapintaa vasten muodostaen vesitiiviin liitoksen.

Series Code: SR5761

Konejalat - vakio

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Käsipyörä- ja nuppikahvat - naaras

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Muoviset ruuviniitit

Muoviset ruuviniitit ovat nopeasti irrotettavia kiinnikkeitä, jotka sopivat suojapaneeleihin ja komponentteihin, jotka on vaihdettava nopeasti. Ne on helppo asentaa, kiristää, löysentää ja irrottaa ristipääruuviavaimella.

Valikoimamme sisältää useita materiaalivaihtoehtoja, kuten nailon 6 ja nailon 6/6:sta valmistettuja niittejä, joissa on kokoamista ja purkamista helpottava ristikanta. Ne sopivat erinomaisesti sähkö- ja elektroniikkakokoonpanoihin hyvien sähköeristysominaisuuksien ansiosta. Nailonsarja sisältää myös erikoislujia vaihtoehtoja, jotka on valmistettu iskusitkeytetystä nailonista ja joilla on eri varsivaihtoehtoja. Asetaalitappi-vaihtoehto sopii erinomaisesti kiinteisiin ja onttoihin materiaaleihin, kuten puu, betoni, laasti, metalli, muovi ja tiili. Sinkitty teräsvaihtoehto tarjoaa erinomaisen lämpö- ja sähköeristyksen, ja sillä on korkea ulosvetolujuus. Tarjolla on myös polyamidi-PA6:sta valmistettuja vaihtoehtoja, jotka sopivat suurempiin reikiin ja tarjoavat suuremman kiinnitysvoiman.

  • Helppo ja nopea asennus
  • Erittäin luja ja monipuolinen
  • Värit: valkoinen, musta ja väritön
  • Kantatyypit: pyöreä, risti ja sieni
  • Risti- ja tasapäätyypit

Nelikulmaiset suojat ja liu'ut

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, Butyraatti, Niukkahiilinen teräs, TPRVäri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Kirkas, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, HarmaaMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542, SR1630, SR1554

Painoniitit

Painoniiteissä on nailon 6:sta tehty mäntä ja polykarbonaatista (PC) tehty läpivientikumi. Ne muodostavat yhdessä painosalpakokoonpanon paneelien liittämiseen ja kiinnittämiseen.

Asennus: työnnä läpivientikumi irrotettavaan paneeliin ja sitten haluttu mäntä läpivientikumiin. Kun paneeli ja mäntä työnnetään kiinteään paneeliin, se kiinnittää ne yhteen. Irrota ei-kiinnitetty paneeli helposti vetämällä mäntää.

Nämä kätevät paneelikiinnittimet sopivat kohteisiin, joissa edellytetään säännöllistä ylläpitoa. Niitä on saatavilla easy-grip- tai mini-grip-malleina, jotka sopivat erilaisiin paneelireikiin ja -paksuuksiin.

Painoniitit sopivat erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkölaitteet, metallikaapit, televiestintälaitteet, laitteet jne.

  • LäpivientikumijaMäntäne myydään erikseen.
  • Värit: musta ja valkoinen

Painoniitit - irrotettavat ja nuppipäiset

Tämä työnnettävä niitti on paneelikiinnitin, joka on suunniteltu erilaisten käyttökohteiden optimaaliseen kokoamiseen ja purkamiseen, etenkin sellaisten kohteiden, jotka tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa tai nopeaa kokoamista ja purkamista.

Tämä "T"-tyylinen niitti on varustettu nupin muotoisella niittipäällä, josta on helppo ottaa kiinni ja joka parantaa käyttömukavuutta. Niitti on varustettu yksinkertaisella työntömallilla eikä tarvitse asennustyökaluja. Helppo ja tehokas työntö-veto-malli napsauttaa niitin sisään ja ulos kohteesta jopa 25 kertaa. Tämä tekee siitä erittäin taloudellisen uudelleenkäytettävän ratkaisun. Se myös tekee asentamisesta ja purkamisesta nopeampaa.

  • Materiaali: Nailon 6
  • UL94 V2 -paloluokitus
  • Värit: musta ja valkoinen

Painoniitit - leviävät niitit

Levittävät niitit ovat niittejä, jotka tarjoavat nopean, taloudellisen ja pysyvän kiinnitysratkaisun. Leviävät niitit asennetaan asettamalla niitin runko paneelin reikään ja painamalla valmiiksi koottua mäntää alaspäin kokoonpanoon. Niitti laajenee käyttökohteessa kiinnittyen tukevasti ja tiukasti. Nämä niitit tuottavat tukevan kiinnityksen umpisivun kiinnityksellä.

Valikoimamme kattaa erilaisia materiaaleja, kuten nailon 6, nailon 6/6, polypropyleeni (PP) polyetyleeni (PE). Tämä niittivalikoima takaa hyvän sähköneristyksen ja korroosionkeston.

Tarjolla on erikseen hankittava niittikäsityökalu, jolla levittävät niitit on nopeampi kiinnittää, ja se onkin suositeltu kiinnitystapa.


  • Värit: musta, harmaa, väritön ja valkoinen
  • UL94 V0, UL94 V1 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Painoniitit - muovi, paino, pyöreä/neliömäinen reikä

Esiasennettu nasta tekee asennuksesta helppoa sormella painamalla. Voidaan asentaa pyöreään tai neliömäiseen reikään. Neliömäistä reikää käytetään, kun halutaan estää pyöriminen. UL94 V-2 -luokiteltua nailonia

Painoniitit - napsautettavat

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed

Painoniitit - taittuva jalka

Folding Leg Push-In Rivets have a foldable leg design that provides a secure grip for a range of applications and materials.

Pushing the pin into the rivet body causes the legs to expand outwards, allowing them to get a firm grip on the material in the assembly. The rivet legs expand to a distance of 18.6mm.

This expansion allows the rivet to cover a larger surface area, but as a result has a weaker tensile strength. This makes these rivets more suited to thinner applications, such as cardboard boxes and other porous materials. Once installed, the rivet cannot be removed from the outside of the box.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V2 Flame Rated

Painoniitit - upotetut

Upotettu asennus jättää pinnan tasaiseksi. Peukalointia kestävä rakenne. Sopii DIN ISO 7721 -uppoasennusreikään. Tarjolla mustana ja valkoisena. Helposti asennettavissa käsin

Painoniitit - viistopäiset

Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.

Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.

  • Materiaali: Nailon 6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Työkaluton asennus
  • Ei voida irrottaa asennuksen jälkeen

Pyälletty nuppi - kierteinen sisäke

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet

Pyöreät kierteelliset suojat ovat saatavilla nopeasti asennettavina suojina putken päille ja putkien liitäntään. Ne on kierteitetty varman kierrekiinnityksen takaamiseksi. Nämä kierteelliset suojat tarjoavat vakaan ja varman asennuskohdan laajalle huonekalu- ja laitteistokomponenttien valikoimalle

Niitä käytetään yleisesti tuotanto-, pakkaus- ja rakennusteollisuuksissa.

  • Materiaali: HDPE, Nailon, PA, Teräs, PP, LDPE, Alumiini, PE
  • Väri: musta, väritön, harmaa


Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560

Rihlattu nuppi kierteisellä sisäkkeellä

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Siipinupit - kartio/kierteinen sisäke

Naaraspuoliset kartiosiipinupit on suunniteltu lisäämään vääntövoimaa jokaisessa käännössä, joten ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joita on kiristettävä ja löysennettävä usein. Nämä kartiomaiset terässisäkkeellä varustetut muovinupit ovat helposti tartuttavia ja kestäviä.

Slottex-tulpat

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa epäpuhtauksilta ja estää nesteen ja kosteuden jäämisen reikään.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PEVäri: Keltainen, SininenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Suorakulmaiset kierteiset suojat ja liu'ut - metalli

kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö. Sisäkkeet suojaavat lisäksi pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.

Näitä sisäkkeitä voidaan käyttää erilaisissa tavallisissa ja vaativissa kohteissa, mutta ne sopivat parhaiten säädettäviin jalkoihin, kallistettaviin liukuihin ja huonekalupyöriin.

Tarjolla on täysin metallisia sisäkkeitä ja metallimutterilla varustettuja muovisisäkkeitä. Metallikierre takaa tiukan istuvuuden ja mahdollistaa sisäkkeen toistuvan jouhevan säädön. Muovisisäkket ovat joko yksi- tai kaksiosaisia. Kaksiosaiset valut sopivat siististi yhteen putkiasennusta varten

  • Materiaalit: HDPE, polyamidi (PA) ja alumiini.
  • Värit: musta, harmaa ja väritön


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

T-kahvanupit

T-kahvanupeissa on metallisisäkkeet tai tapit, jotka sopivat helposti tappeihin ja tuottavat helposti tartuttavan ja ergonomisen nupin. T-kahvarakenne tarjoaa tukevan kädensijan nopeaan säätöön ja vipukäyttöön.

  • / 2