Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(34 Tuotteet)
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.
Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.
Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierre mahdollistaa pultin tai ruuvin liittämisen ja kiinnittämisen tiukkaan.
Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun sisäke on paikoillaan, se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Kierteisiä sisäkkeitä saa joko metreissä tai metrin ja tuuman yhdistelmänä.
Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierteen avulla pultin tai ruuvin voi liittää ja kiinnittää tiukkaan.
Ne on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun ne ovat paikoillaan, ne tarjoavat turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Kiinni painettava liu'ut, tai Putkien sisäkkeet, ovat usein käytössä putkituotteissa, kuten tuolin jaloissa. Kiinni painettava liuku tarjoaa suojaa kokoonpanolle mutta erityisesti myös alla olevalle pinnalle. Ihanteellinen suoja puu-, matto- ja muille lattiapinnoille.
Kiinni painettava liukuvalikoimamme sisältää laajan valikoiman materiaaleja, joihin kuuluu mutta ei rajoitetusti: Polyamidi (PA), polyeteeni (PE), akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; sekä useita pinnoitteita ja värejä.
Tarjontamme sisältää useita eri tyylejä, kuten: Kupu, viistottu, metallihaarallinen, rihlattu, kierteinen, kevyt ja raskas käyttö. Lisäksi on saatavana erilaisia muotoja: pyöreä, soikea, suorakulma ja neliö.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Kuitukelan pinoamispilarit ja tuet on valmistettu mustasta UL94-V0-luokitellusta nailon 6/6:sta. Näitä kuitujen lisävarusteita käytetään joko useiden kuitukelojen pinoamiseen tai pitämään kuitukelat erillään piirilevystä.
Kuidunhallintatuotteiden valikoima tukee matalaprofiilisia kuitukeloja ylimääräisen kuidun keräämiseksi piirikortilla. Jotkut voi purkaa ja muodostaa niillä mutkan 90 tai 180 asteen käännöksen ympäri. Jotkut kelat voidaan pinota ja asentaa piirilevylle. Valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.
Sarjanumero: SREFA04
Näitä kumipysäyttimenä saa suorakulmaisena tuplanaaras- tai tuplaurosvaihtoehtoina. Ne on valmistettu mustasta sinkitystä teräksestä ja kumista.
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1760
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Sarjanumero: SR5795
Putkiliittimiä käytetään useiden putkien liittämiseen. Putkiliittimet työnnetään putkiin ilman erityistä kiinnitystä. Saatavilla on erimuotoisia ja monen putken neliönmuotoisia liittimiä. Erinomainen ratkaisu putkirungon tai putkiverkoston tekemiseen.
Sarjanumero: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747
Satulaliu'ut, joita kutsutaan myös kannatinalustoiksi, sopivat putkien ympärille ja auttavat liikkumista samalla, kun ne suojaavat pintoja naarmuilta. Ne on valmistettu akryylinitriilibutadieenistyreenistä (ABS), ja niissä on huopa-alusta, joka liukuu tasaisesti eri pinnoilla. Putkiliitäntä on satulan muotoinen ja alusta suorakaiteen muotoinen.
Satulaliukujen valikoimassa on kaksi värivaihtoehtoa; kirkas ja musta.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö. Sisäkkeet suojaavat lisäksi pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
Näitä sisäkkeitä voidaan käyttää erilaisissa tavallisissa ja vaativissa kohteissa, mutta ne sopivat parhaiten säädettäviin jalkoihin, kallistettaviin liukuihin ja huonekalupyöriin.
Tarjolla on täysin metallisia sisäkkeitä ja metallimutterilla varustettuja muovisisäkkeitä. Metallikierre takaa tiukan istuvuuden ja mahdollistaa sisäkkeen toistuvan jouhevan säädön. Muovisisäkket ovat joko yksi- tai kaksiosaisia. Kaksiosaiset valut sopivat siististi yhteen putkiasennusta varten
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.