Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Longueur totale | Hauteur interne | Ø trou | Largeur totale | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1492 € - 0,1713 € | 809 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,414 € - 0,5111 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Adhésif
|
||
0,1299 € - 0,1604 € | 7119 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Adhésif
|
||
0,185 € - 0,2055 € | 4454 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Adhésif
|
||
0,063 € - 0,0863 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
WSLT-03-2-19 | 0,1602 € - 0,1837 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
|
0,0833 € - 0,1145 € | 3995 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | 8150 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 5587 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | 76652 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0833 € - 0,1145 € | 3998 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0833 € - 0,1145 € | 17615 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 9594 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Locking
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | 8000 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | 2000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0833 € - 0,1145 € | 943 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 23248 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.