Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3316 € - 0,7051 € | 1307 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1088 € - 0,2347 € | 9640 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1962 € - 0,4178 € | 2939 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0898 € - 0,1935 € | 4941 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1276 € - 0,2707 € | 2302 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3316 € - 0,7051 € | Request the lead time here |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6356 € - 1,0004 € | 952 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1395 € - 0,181 € | 4583 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 978 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3924 € - 0,4283 € | 3361 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Request the lead time here |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1218 € - 0,2558 € | 3980 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1533 € - 0,3308 € | 6120 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1005 € - 0,2112 € | 1596 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2058 € - 0,441 € | 9000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2528 € - 0,5397 € | Request the lead time here |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0931 € - 0,1981 € | 20990 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1533 € - 0,3308 € | 207 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4919 € - 1,2129 € | Request the lead time here |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,5375 € - 0,8719 € | 2546 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.