Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1148 € - 0,1196 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1137 € - 0,1184 € | 607 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | 2500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | 2636 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1316 € - 0,15 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1316 € - 0,15 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,152 € - 0,1732 € | 6990 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1382 € - 0,1575 € | 4000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,152 € - 0,1732 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1627 € - 0,1854 € | 16060 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1627 € - 0,1854 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | 26 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | 867 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | 982 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1366 € - 0,1423 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | 10000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1188 € - 0,1238 € | 980 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1263 € - 0,1315 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.