Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(17 Types de produit)
Fabriqués en caoutchouc noir, ces disques sont auto-adhésifs et adaptés aux surface lisses et sèches. Ils sont résistants au dérapage et ne laisseront pas d'éraflure à leur retrait.
Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.
Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.
Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.
La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.
Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.
Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.
Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Pieds réglables, base lisse.
Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.
En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.
Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.
Aucune fixation requise.
Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)
Le support anti-vibrations à visser pour usage intensif absorbe les chocs et réduit le bruit grâce à une forte adhérence au sol. Ces supports peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer