Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fraisé Rond Filetages UNF

 (21 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Blanc, Noir Séries: SR1011

Bouchons Ezeplug

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

Séries: SR1055

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

Séries: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Bouchons de protection filetés à large collerette

Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.

Séries: SR5761

Bouchons fuselés haute température

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

Séries: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Bouchons à joint torique filetés - Filetage UNF

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

Séries: SR5762, SR1125, SR5760

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PE Couleur: Naturel Séries: SR1380

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes d'extrémité flexibles - standard

Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.

Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.

La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.

Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : jaune
  • Finition : brillante


Series Code: SR1044

Capes d'étanchéité filetées - Filetage UNF

Les capes d'étanchéité filetées UNF en polyéthylène assurent une protection contre les fuites et limitent ces dernières. Elles sont résistantes aux solvants et limitent les risques de déchirure. Un disque d'étanchéité en néoprène limite les fuites de fluide ; la tête hexagonale peut être serrée au moyen d'une clé ou d'une douille à bas couple, mais un serrage manuel est recommandé. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques et notre sélection de bouchons d'étanchéité filetés.

Series Code: SR1126

Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.

Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.

Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.

Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.

  • Matières : caoutchouc silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) et polychlorure de vinyle (PVC) souple 425F (218C).
  • Couleurs : noir, naturel ou jaune
  • Dureté : duromètre (Shore A) 55 + 5 et 85 +/– 2


Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.

Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Vert, Marron, Gris, Blanc Séries: SR1802, SRF0074

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE Couleur: Bleu Séries: SRF0010

Capes à languette déchirable

Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.

Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.

Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.

Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.

  • Couleurs : bleu, naturel et jaune
  • Conforme RoHS


Séries: SR1022, SR1033

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072