Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Ajustable Nylon Passe-câble sur colonnette

 (24 Types de produit)

Liste Grille

Serre-câble ajustable

Les clips réglables se clipsent dans un panneau ; le clip réglable polyvalent peut accepter tout un éventail de tailles de câble.

Clip fil réglable

Disponible en 2 types. Fixe des câbles sur un panneau à l'aide d'une fixation à clipser pour panneau de 3 mm. Le Type 1 dispose d'une fixation anti-rotation permettant de maintenir la sangle en place et d'empêcher les mouvements.

Bride adhésive

Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.

Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.

Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2068

Serre-câbles - Clips pour gaîne et câble double

Le clip pour gaine et câble double offre l’avantage d’acheminer une gaine ou un tube de 25,0 mm, ainsi que deux petits faisceaux de 6,0 mm et ce, séparément.

Il est utilisé pour fixer les câbles et gaines sur un panneau avec un rivet sapin.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - Support sapin, dispositif de verrouillage articulé sur le dessus

Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.

Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.

La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.

Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - Arrêt de câble à visser

Les serre-câbles avec dispositif de verrouillage articulé sur le dessus sont idéaux pour l'acheminement et l'installation sécurisée des faisceaux de câbles.

Mode d'installation :
Les câbles sont placés au centre du serre-câble. La partie supérieure articulée est placée par-dessus les câbles. Les branches des serre-câbles sont insérées dans deux trous des panneaux. La partie supérieure est fixée à l'aide de deux vis auto-taraudeuses. Au fur et à mesure que les vis sont engagées, les branches du serre-câble s'élargissent et maintiennent le serre-câble en place. Il n'y a pas besoin d'écrou, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'accéder à la partie inférieure du panneau.

La partie supérieure articulée est réglable et peut donc être facilement libérée, en retirant simplement les vis. Cela permet de faciliter l'entretien, le retrait et le réacheminement des faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Serre-câbles - À clipser, Ajustable

La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0

Serre-câbles - Encliquetable/support adhésif, à colonnette, à filet

Les passe-câbles à toile centrale sont des dispositifs bloquants à clipser ou auto-adhésifs. Les deux côtés du passe-câbles se combinent pour fixer le câble en place. Disponibles en noir et naturel L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Serre-câbles - Passe-câbles sur colonnette à collerette, entrée latérale

Les passe-câbles à entrée latérale sur colonnette à collerette permettent de maintenir les câbles bien en place. Leur embase incurvée renforce la stabilité et couvre complètement le trou.

Dans les applications où l’espace est restreint, les câbles sont insérés sur le côté de la bride. Différentes hauteurs d’entretoises permettent d’éloigner les câbles des autres composants.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Loquets à levier de compression encastrés

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black


Séries: SR5090

Pied ajustable - Embase fixe

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pieds - Ajustables orientables

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Pieds ajustables - Cape chromée

Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.

Séries: SR5442 ,SR5701

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Pieds ajustables - À nivellement

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.

Pieds articulés industriels - Acier inoxydable

Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Séries: SR1569

Pieds de nivellement pour machines

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Pieds machines - Haut de gamme

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Pieds réglables, base lisse

Pieds réglables, base lisse.

Serre-câbles sur colonnette

Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire