Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
Sorozat szám: SR5547
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Maximális összenyomás | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Kulcs típusa | Maximális kompatibilis ajtóvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.436,968 Ft - 6.211,7552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hatszögletes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.519,303 Ft - 6.327,0242 Ft | 48 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Csőkulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.439,2557 Ft - 6.214,958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Csőkulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.551,3234 Ft - 6.371,8528 Ft | 23 Raktáron |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hatszögletes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.551,3234 Ft - 6.371,8528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Háromszög alakú kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
33.763,2898 Ft - 33.763,2898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4.329,4745 Ft - 6.061,2642 Ft | 34 Raktáron |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Dupla bites kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.519,303 Ft - 6.327,0242 Ft | 2329 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Dupla bites kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.439,2557 Ft - 6.214,958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hatszögletes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.601,6392 Ft - 6.442,2949 Ft | 21 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Dupla bites kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.491,858 Ft - 6.288,6011 Ft | 46 Raktáron |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Csőkulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.631,372 Ft - 6.483,9208 Ft | 5 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Négyzetes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.665,6776 Ft - 6.531,9486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Dupla bites kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.440,3156 Ft - 6.216,4418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Csőkulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.665,6776 Ft - 6.531,9486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Háromszög alakú kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.382,078 Ft - 6.134,9092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Négyzetes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.439,2557 Ft - 6.214,958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Négyzetes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.489,5715 Ft - 6.285,4001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Háromszög alakú kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.551,3234 Ft - 6.371,8528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hatszögletes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.631,372 Ft - 6.483,9208 Ft | 16 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hornyolt kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.