Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
Sorozat szám: SR5547
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Maximális összenyomás | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Kulcs típusa | Maximális kompatibilis ajtóvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.100,8519 Ft - 7.503,0678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
16.419,223 Ft - 22.986,9123 Ft | 15 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
Dupla bites kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.252,4949 Ft - 7.780,519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.252,4949 Ft - 7.780,519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.204,8361 Ft - 7.693,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.100,8519 Ft - 7.503,0678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.280,6563 Ft - 7.832,0449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.310,9859 Ft - 7.887,535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.252,4949 Ft - 7.780,519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.382,078 Ft - 6.134,9092 Ft | 50 Raktáron |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hatszögletes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.519,303 Ft - 6.327,0242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hornyolt kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.551,3234 Ft - 6.371,8528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Csőkulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.382,078 Ft - 6.134,9092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Cinkötvözet
|
Nincs kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.519,303 Ft - 6.327,0242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Háromszög alakú kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.519,303 Ft - 6.327,0242 Ft | 1 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hatszögletes kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.551,3234 Ft - 6.371,8528 Ft | 10 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
Hornyolt kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4.551,3234 Ft - 6.371,8528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
Cinkötvözet
|
Nincs kulcs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.