Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(30 Termékek)
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Csúszótalpak beállítható, sima alappal.
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
Szabványos és prémium tűzálló tömlővédőink kiváló teljesítményű rugalmas védőburkolatot biztosítanak kábeleknek, hidraulikus vezetékeknek és gumitömlőknek. A tűzálló tömlővédő magas hőmérséklet, sugárzó hő, lángok és fröccsenő folyékony fém ellen nyújt védelmet. A belső hüvely jó szigetelő, 700 fok hőmérsékletig használható. A szabványos hüvely piros szilikonborítása önoltó; igen hajlékony, így hajlott vagy szabálytalan alakú tömlőkön is könnyen használható. A prémium tömlő vastag sajtolt külső szilikonborítása alaktartó, könnyen feltehető egyenes tömlőkre, csövekre és kábelekre
Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.
Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.
Az állítható, váltó behúzózárak széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. A csavarozott záras kivitel állítható zárási mélységet nyújt. A termékcsalád különböző anyagkivitelben érhető el, hogy megfeleljen az alkalmazási környezetnek, a lakattal ellátott vagy lakat nélküli változat pedig különböző biztonsági szintet kínál.
A másodlagos záras reteszek kiegészítő zárógombbal rendelkeznek a véletlenszerű nyitás megakadályozása érdekében, és növelik a biztonságot a rezgésnek kitett alkalmazásokban. M4-es rögzítőkhöz illenek, és rögzítőelemmel szállítjuk őket. Az anyagválaszték alkalmas különböző környezetekbe.
Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.
Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz