Scoprite la nostra gamma di dadi e rondelle, progettati per un fissaggio sicuro e una distribuzione ottimizzata del carico. Disponibili in acciaio, acciaio inossidabile e diversi materiali plastici tra cui PVDF, PC, PEEK e altri.
I dadi offrono una finitura ordinata, mentre le rondelle prevengono danni alla superficie e offrono proprietà di isolamento di tenuta.
Utilizzati in settori come automotive, edilizia, impianti elettrici e sistemi HVAC.
La nostra gamma presenta vari tipi di dadi, tra cui dadi ad alette e dadi per lamiera, oltre a rondelle per impieghi gravosi e applicazioni ad alta resistenza.
Per una protezione e stabilità superiore nei vostri assemblaggi, scoprite la nostra gamma di distanziali, aste e viti.
Passate in rassegna la nostra gamma di aste e viti su Essentra Components. I nostri perni e le nostre barre filettate sono ideali per applicazioni in cui non serve la testa della vite o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale fissandolo, possono essere inseriti direttamente nell'applicazione. Le nostre viti di alta qualità fissano saldamente i componenti e garantiscono la tenuta del vostro prodotto anche durante un uso intensivo. La nostra gamma comprende le viti a testa svasata, ideali per applicazioni in cui non deve essere visibile la testa sporgente; le viti a testa esagonale, invece, sono la soluzione ideale per il fissaggio meccanico dei componenti. Per ulteriori informazioni consultate il nostro Knowledge Centre: troverete tantissimi articoli e case study che riguardano una miriade di settori e di applicazioni.
I nostri rivetti e componenti per il fissaggio sono davvero versatili e indubbiamente risolveranno i vostri problemi progettuali e produttivi. Per applicazioni nel campo dell'arredamento, disponiamo di una gamma completa di componenti robusti e facili da installare quali ad esempio connettori, dispositivi di fissaggio per mobili e giunti. Per le applicazioni più esigenti dell'industria automobilistica o elettronica, i nostri rivetti offrono resistenza e stabilità alle alte temperature; possiamo offrirvi rivetti in plastica e in Nylon, rivetti ad albero e a pressione. Non riuscite a decidere quale sia la soluzione migliore per la vostra applicazione? Visualizzate la nostra serie di guide e consigli utili: Guida per progettisti per la scelta dei dispositivi di fissaggio e Guida rapida per l'acquisto dei dispositivi di fissaggio.
La progettazione e la costruzione di elettrodomestici, cabinet per quadri elettrici oppure di macchine e attrezzature per l'ufficio richiedono la capacità di gestire la conduttività e lo spazio. La nostra gamma offre un'ampio assortimento di distanziali e colonnine per sostenere, bloccare, distanziare o guidare la vostra applicazione. I distanziali non filettati sono progettati per essere installati a mano e non richiedono apparecchiature per l' assemblaggio. Sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni. Disponibili in una vasta gamma di materiali e misure.
Sappiamo che il punto di vendita per voi e per la vostra clientela ha una grande importanza, per questo abbiamo una linea pensata per aiutarvi a fornire un'ottima customer experience. Abbiamo tutto il necessario, dai componenti per esposizione (protezioni per mobili comprese) fino a quei prodotti piccoli ma essenziali quali nastri adesivi e salviette. Inoltre siamo in grado di fornire soluzioni per esporre grafiche e cartelloni, stampe così come prodotti autoaggrappanti quali cinghie e morsetti di tenuta. Tutti i nostri prodotti sono progettati pensando ai clienti.